Módulos de 8 entradas/saídas digitais rápidas 5034-UB8F e 5034-UB8FXT

Diagrama de fiação do 5034-UB8F e do 5034-UB8FXT – Modo de saída
Diagrama de fiação do 5034-UB8F e do 5034-UB8FXT – Modo de entrada
Para estabelecer mais conexões COM/V+, especialmente em uma configuração de entrada/saída combinada, use um 5034-RTB24S ou instale um 5034-MBPTM ou 5034-MBPTMXT próximo ao módulo.
Use SSV (V+) apenas para energizar sensores que fazem interface com um ponto que é configurado como um modo de entrada digital.
Diagrama de blocos de funções 5034-UB8F e 5034-UB8FXT
Especificações técnicas — 5034-UB8F, 5034-UB8FXT – Entrada
Atributo
5034-UB8F, 5034-UB8FXT
Faixa de tensão no estado energizado
10 a 30 Vcc
Corrente no estado energizado, mín.
2 mA
Corrente no estado energizado, nom.
4,5 mA
Corrente no estado energizado, máx.
5 mA
Tensão no estado Desenergizado, máx.
5 Vcc
Corrente no estado Desenergizado, máx.
1,5 mA
Impedância de entrada, mín
2 kΩ a 10 Vcc
Impedância de entrada, nom.
5,3 kΩ a 24 Vcc
Impedância de entrada, máx.
15 kΩ a 30 Vcc
Tempo de atraso de entrada (parafuso para backplane), máx.
Desligado para Ligado
Ligado para Desligado
40 µs
Largura de pulso de entrada, mín.
Desligado para Ligado
Ligado para Desligado
10 µs
Tempo do filtro de entrada
Desligado para Ligado
Ligado para Desligado
0 µs (padrão), 5 µs, 10 µs, 20 µs, 50 µs, 100 µs, 200 µs, 500 µs, 1 ms, 2 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms
Contadores simples, frequência do contador
0 a f
máx.
= 50.000 Hz
Registro de data e hora por ponto das entradas (sequência de eventos)
Sim, precisão de ±10 μs
Registro de data e hora FIFO das entradas (sequência de eventos)
Sim
Eventos
Sim
Especificações técnicas — 5034-UB8F, 5034-UB8FXT – Saída
Atributo
5034-UB8F, 5034-UB8FXT
Faixa de tensão no estado energizado
10 a 30 Vcc
Queda de tensão no estado ligado, máx.
0,25 Vcc
Corrente no estado por ponto, mín.
1,0 mA
Tensão no estado Desenergizado, máx.
5 Vcc com carga mín. de 1 mA
Corrente de fuga em estado Desenergizado, por ponto, máx.
(1)
0,5 mA
Classificação da corrente de saída por ponto, máx.
0,5 A
Classificação da corrente de saída por módulo, máx.
4 A
Corrente de surto por ponto, máx.
1,2 A por 10 ms, repetível a cada 3 s
Carga indutiva permitida, máx.
1,2 H
Tensão de fixação de saída para carga indutiva quando desligado
(Tensão SA + VCL) a 0
Valor de VCL: Mínimo de −63 V, típico de −55 V e máximo de −49 V
Para obter mais informações, consulte o Manual do usuário dos Módulos de E/S Digital PointMax, publicação 5034-UM002.
Tempo de atraso de saída (backplane para parafuso), máx.
Desligado para Ligado
Ligado para Desligado
20 µs a 0,5 A
Largura de pulso, mín.
20 µs
Saídas programáveis
Compatível, precisão ±10 μs
Suporte a PTO/PWM
Sim
Frequência de comutação máxima: 100 kHz (período de 10 μs)
Frequência máxima de comutação: 0,033 Hz (período de 30 s)
Largura de pulso mínima: 5 μs
Corrente de carga máxima (tipo resistivo) por ponto:
  • 200 mA para F
    sw
    ≤10 kHz
  • 100 mA para 10 kHz <F
    sw
    ≤25 kHz
  • 40 mA para 25 kHz <F
    sw
    ≤100 kHz
Onde F
sw
é a frequência de comutação
Suporte a saída controlada por lógica
Sim
Suporte a saída de pulso acionada
Sim
Diagnóstico de detecção de carga aberta
Nãosuportado
Detecção de curto-circuito/sobrecarga na saída
Sim
Proteção contra de curto-circuito/sobrecarga na saída
Sim
Classificação Pilot Duty
Corrente de energização de 1,2 A, corrente nominal de 0,5 A, DC-14
Estados no modo de programa por ponto
Manter último estado
On
Off (padrão)
Controle local
Estados de saída no modo de falha por ponto
Manter último estado
On
Off (padrão)
Controle local
Duração do modo de falha por ponto
1 s
2 s
5 s
10 s
Para sempre (padrão)
Estado final de saída após modo de falha por ponto
Ligado
Off (padrão)
(1) Resistor de carregamento recomendado - para limitar os efeitos da corrente de fuga pelas saídas de estado sólido, você pode conectar um resistor de carga em paralelo com a sua carga. Para operação de 24 Vcc, use um resistor de 5,6 kΩ e 0,5 W para operação com transistor.
Especificações gerais – 5034-UB8F, 5034-UB8FXT
Atributo
5034-UB8F, 5034-UB8FXT
Número de entradas/saídas
8 canais, configurável, entrada de corrente, saída de corrente
Tensão de alimentação SA, nom.
24 Vcc
Faixa de tensão da alimentação SA
10 a 30 Vcc
Corrente de alimentação SA, nom.
4,1 A
Corrente de alimentação SA, máx.
4,2 A
Corrente de alimentação SA sem carga
14,3 mA
Proteção contra polaridade reversa do lado do campo (SA)
Sim
Faixa de tensão SSV
Siga a alimentação SA
Corrente SSV, máx.
0,8 A
Detecção de curto-circuito SSV
Sim
Dissipação de energia, máx
(1)
1,43 W
Dissipação térmica, máx
(1)
4,87 BTU/h
Tensão de isolamento
250 V (contínuo), Tipo de isolamento básico, do sistema para o campo
Sem isolamento entre a alimentação SA e as portas de entrada/saída
Sem isolamento entre portas de entrada/saída individuais
Suporte de remoção e inserção sob alimentação
Sim
CIP sync
Somente secundário, relógio comum
Codificação eletrônica
Codificação eletrônica via software de programação
Posições das teclas do borne removível (slot)
1, 5, 8
Bornes removíveis compatíveis
5034-RTB18, 5034-RTB18S, 5034-RTB24S
Categoria de fiação
(2)
2 - portas de sinal
2 - portas de alimentação
Especificação da fiação
Consulte Especificações de fiação para bornes removíveis nos dados técnicos das especificações do sistema PointMax I/O, publicação 5034-TD001
Indicadores
1 indicador de status do módulo verde/vermelho
1 indicador de status de alimentação SA verde/vermelho
8 indicadores de status de E/S amarelos/vermelhos
Dimensões (AxLxP), aprox.
123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 pol.)
Peso, aprox.
45,0 g (1,59 oz.) – 5034-UB8F
47,0 g (1,66 oz.) – 5034-UB8FXT
Tipo de gabinetes
Nenhum (estilo aberto)
Código de temperatura norte americano
T4
Código de temperatura UKEX/ATEX
T4
Código de temperatura IECEx
T4
(1) O valor é medido a 60 °C (140 °F). A dissipação de energia varia de acordo com a temperatura.
(2) Use essas informações de categoria do condutor para planejar o roteamento dos cabos. Consulte Orientação sobre fiação de automação industrial e aterramento, publicação 1770-4.1 (Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines). Use essas informações de Categoria de condutor para planejar o roteamento de condutores conforme descrito no Manual de instalação no sistema apropriado.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal