Módulos analógicos de 4 saídas 5034-OF4IH e 5034-OF4IHXT
Diagrama de fiação do 5034-OF4IH e 5034-OF4IHXT – Modo de corrente
Diagrama de fiação do 5034-OF4IH e 5034-OF4IHXT – Modo de tensão
Diagrama de blocos de funções 5034-OF4IH e 5034-OF4IHXT
Atributo | 5034-OF4IH, 5034-OF4IHXT |
|---|---|
Faixa de saída, tensão | -10 a +10V 0 a 10 V 0 a 5 V |
Faixa de saída, corrente | 0 a 20 mA 4 a 20 mA 4 a 20 mA - HART |
Resolução, tensão | -10 a +10 V: 14 bits (1,465 mV/bit) 0 a 10 V: 14 bits (732 μV/bit) 0 a 5 V: 13 bits (732 μV/bit) |
Resolução, corrente | Faixa de 0 a 20 mA: 14 bits (1,526 μA/bit) Faixa de 4 a 20 mA: 14 bits (1,526 μA/bit) |
Precisão de calibração a 25 °C (77 °F) HART desabilitado | Tensão +10 a +10 V, 0,1% da escala total Tensão 0 a 10 V, ± 0,1% da escala total Tensão: 0 a 5 V, ± 0,2% da escala total Corrente: 0 a 20 mA, ± 0,1% da escala total Corrente: 4 a 20 mA, ± 0,1% da escala total |
Precisão de calibração em toda a faixa completa de temperatura -25 a +60 °C (-13 a +140 °F) HART desabilitado | Tensão: -10 a +10 V, ± 0,2% da escala total Tensão: 0 a 10 V, ± 0,2% da escala total Tensão: 0 a 5 V, ± 0,4% da escala total Corrente: 0 a 20 mA, ± 0,2% da escala total Corrente: 4 a 20 mA, ± 0,2% da escala total |
Capacidade do inversor | Tensão: 3000 Ω Corrente: 750 Ω |
Carga capacitiva, máx. Modo de tensão | 1 µF |
Carga indutiva, máx. Modo de corrente | 1 mH |
Detecção de fio interrompido | Somente modo de corrente |
Detecção de curto-circuito | Somente modo de tensão |
Formato de dados | IEEE 754 Ponto flutuante de 32 bits |
Método de conversão do módulo | DAC |
Taxa de atualização HART | Geralmente 1 s Variáveis adicionais do dispositivo, comandos configurados, mensagens pass-through, comunicadores portáteis, mestres secundários, erros de comunicação ou alterações de configuração podem aumentar significativamente o tempo de atualização. |
Taxa de atualização Modo de tensão e corrente | 1 ms |
Tempo de resposta ao degrau até 63% do valor, típico HART desabilitado | Modo de tensão: 90 µs típico Modo de corrente: 50 µs típico |
Tempo de resposta do backplane ao parafuso (63% da escala completa) HART desabilitado | Modo de tensão:
Modo de corrente
|
Proteção contra sobretensão, máx. | 32 Vcc |
Atributo | 5034-OF4IH, 5034-OF4IHXT |
|---|---|
Número de saídas | 4 canais, isolados individualmente Modo de corrente ou tensão configurável no nível do canal |
Tensão de alimentação SA, nom. | 24 Vcc |
Faixa de tensão da alimentação SA | 10 a 30 Vcc |
Corrente de alimentação SA, nom. | 110 mA |
Corrente de alimentação SA, máx. | 275 mA |
Corrente de alimentação SA sem carga | 27 mA |
Proteção contra polaridade reversa do lado do campo (SA) | Sim |
Dissipação de energia, máx. | 1,55 W |
Dissipação térmica, máx. | 5,29 BTU/h |
Tensão de isolamento | 250 V (contínuo), tipo de isolamento básico, entre o sistema e a alimentação SA 250 V (contínuo), tipo de isolamento básico, entre a alimentação SA e as portas de entrada 250V (contínua), tipo de isolamento básico, entre portas de entrada individuais 250 V (contínuo), tipo de isolamento básico, entre o sistema e as portas de entrada |
Calibração | Calibrado de fábrica Calibração manual compatível |
Suporte de remoção e inserção sob alimentação | Sim |
Codificação eletrônica | Codificação eletrônica via software de programação |
Posições das teclas do borne removível (slot) | 2, 6, 10 |
Bornes removíveis compatíveis | 5034-RTB18, 5034-RTB18S |
Categoria de fiação (1) | 2 - portas de sinal 2 - portas de alimentação |
Especificação da fiação | Consulte Especificações de fiação para bornes removíveis nos dados técnicos das especificações do sistema PointMax I/O, publicação 5034-TD001 |
Indicadores | 1 indicador de status do módulo verde/vermelho 1 indicador de status de alimentação SA verde/vermelho 4 indicadores de status de E/S amarelos/vermelhos |
Dimensões (AxLxP), aprox. | 123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 pol.) |
Peso, aprox. | 51,0 g (1,80 oz.) – 5034-OF4IH 55,0 g (1,94 oz.) – 5034-OF4IHXT |
Tipo de gabinetes | Nenhum (estilo aberto) |
Código de temperatura norte americano | T4 |
Código de temperatura UKEX/ATEX | T4 |
Código de temperatura IECEx | T4 |
(1) Use essas informações de categoria do condutor para
planejar o roteamento dos cabos. Consulte Orientação sobre
fiação de automação industrial e aterramento, publicação
1770-4.1. Use essas
informações de Categoria de condutor para planejar o
roteamento de condutores conforme descrito no Manual de
instalação no sistema apropriado. | |
Dê sua opinião