Módulos de relé 5034-OW4I e 5034-OW4IXT com 4 saídas isoladas de 2 A

Diagrama de fiação do 5034-OW4I e 5034-OW4IXT
Diagrama de blocos de funções 5034-OW4I e 5034-OW4IXT
Especificações técnicas – 5034-OW4I, 5034-OW4IXT
Atributo
5034-OW4I, 5034-OW4IXT
Classificação do relé
(1)
2 A resistivo por canal a 5 a 30 Vcc
2 A resistivo por canal a 120 Vca, 50/60 Hz
2 A resistivo por canal a 240 Vca, 50/60 Hz
Fuga no estado desenergizado
0 mA
Contato seco, sem amortecedores integrados
Corrente nominal de saída, máx.
2 A resistivo por canal a 5 a 30 Vcc
2 A resistivo por canal a 120 Vca, 50/60 Hz
2 A resistivo por canal a 240 Vca, 50/60 Hz
Tempo de atraso de saída (backplane para parafuso), máx.
Desligado para Ligado
Ligado para Desligado
10 ms
Resistência de contato inicial, máx.
30 mΩ
Estados no modo de programa por ponto
Manter último estado
On
Off (padrão)
Estados de saída no modo de falha por ponto
Manter último estado
On
Off (padrão)
Duração do modo de falha por ponto
1 s
2 s
5 s
10 s
Para sempre (padrão)
Estado final de saída após modo de falha por ponto
On
Off (padrão)
Corrente no estado por ponto, mín.
100 μA a 100 mVcc
Frequência de comutação, máx.
1 operação/3 s (0,3 Hz a carga nominal)
Vida útil esperada do contato, elétrica
2 A, 240 Vca (carga resistiva): Mín 1x10
5
ciclos de operação (a 20 vezes/mín)
2 A, 30 Vcc (carga resistiva): Mín 1x10
5
ciclos de operação (a 20 vezes/mín)
Vida útil esperada do contato, mecânica
Mín 2x10
7
ciclos de operação (a 180 vezes/mín)
Classificação Pilot Duty
5 a 240 Vca, 50/60 Hz, C300 pilot duty por canal
5 a 125 Vcc, R150 pilot duty por canal
(1) Supressão de transiente – Conectar supressores de surto em sua carga indutiva externa aumenta a vida útil do módulo. Para obter detalhes adicionais, consulte Orientação sobre fiação de automação industrial e aterramento, publicação 1770-4.1 (Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines).
Especificações gerais – 5034-OW4I, 5034-OW4IXT
Atributo
5034-OW4I, 5034-OW4IXT
Número de saídas
4 Forma A (normalmente aberto)
Faixa de tensão de saída
5 a 30 Vcc
5 a 240 Vca
Tensão de alimentação SA, nom.
24 Vcc
Faixa de tensão da alimentação SA
10 a 30 Vcc
Corrente de alimentação SA, nom.
100 mA
Corrente de alimentação SA, máx.
200 mA
Corrente de alimentação SA sem carga
3,0 mA
Proteção contra polaridade reversa do lado do campo (SA)
Sim
Dissipação de energia, máx
(1)
0,74 W
Dissipação térmica, máx
(1)
2,52 BTU/h
Tensão de isolamento
250 V (contínuo), Tipo de isolamento básico, do sistema para o SA
250 V (contínuo), Tipo de isolamento reforçado, do sistema para o canal
250 V (contínuo), Tipo de isolamento reforçado, do SA para o canal
250 V (contínuo), Tipo de isolamento reforçado, do canal para o canal
Suporte de remoção e inserção sob alimentação
Sim
Codificação eletrônica
Codificação eletrônica via software de programação
Posições das teclas do borne removível (slot)
7, 12, 15
Bornes removíveis compatíveis
5034-RTB18, 5034-RTB18S
Categoria de fiação
(2)
2 - portas de sinal
2 - portas de alimentação
Especificação da fiação
Consulte Especificações de fiação para bornes removíveis nos dados técnicos das especificações do sistema PointMax I/O, publicação 5034-TD001
Indicadores
1 indicador de status do módulo verde/vermelho
1 indicador de status de alimentação SA verde/vermelho
4 indicadores de status de E/S amarelos
Dimensões (AxLxP), aprox.
123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 pol.)
Peso, aprox.
53,0 g (1,87 oz.) – 5034-OW4I
55,0 g (1,94 oz.) – 5034-OW4IXT
Tipo de gabinetes
Nenhum (estilo aberto)
Código de temperatura norte americano
T4
Código de temperatura UKEX/ATEX
T4
Código de temperatura IECEx
T4
(1) O valor é medido a 60 °C (140 °F). A dissipação de energia varia de acordo com a temperatura.
(2) Use essas informações de categoria do condutor para planejar o roteamento dos cabos. Consulte Orientação sobre fiação de automação industrial e aterramento, publicação 1770-4.1 (Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines). Use essas informações de Categoria de condutor para planejar o roteamento de condutores conforme descrito no Manual de instalação no sistema apropriado.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal