Módulos digitais de segurança de 8 entradas 5034-IB8S e 5034-IB8SXT

Para obter mais exemplos de diagramas de fiação para o 5034-IB8S e o 5034-IB8SXT que podem ser usados em aplicações de segurança funcional, consulte o Manual do usuário dos módulos de E/S digital PointMax, publicação 5034-UM002. A configuração da fiação afeta o nível de aplicação de segurança para o qual um módulo de E/S de segurança PointMax é adequado.
Diagrama de fiação do 5034-IB8S e 5034-IB8SXT – Fiação do sensor de 2 e 3 fios
Todas as saídas de teste são compatíveis com saídas de luz de prevenção de segurança.
Diagrama de blocos de funções 5034-IB8S e 5034-IB8SXT
Especificações técnicas – 5034-IB8S, 5034-IB8SXT
Atributo
5034-IB8S, 5034-IB8SXT
Faixa de tensão no estado energizado
10 a 30 Vcc
Corrente no estado energizado, mín.
2,2 mA a 10 Vcc
Corrente no estado energizado, nom.
2,4 mA a 24 Vcc
Corrente no estado energizado, máx.
2,5 mA a 30 Vcc
Tensão no estado Desenergizado, máx.
5 Vcc
Corrente no estado Desenergizado, máx.
1,5 mA
Tempo de atraso na entrada
Tempo de filtro de Desligado para Ligado, selecionável pelo usuário:
0 ms (padrão), 2 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms
Tempo de atraso na entrada
Tempo de filtro de Ligado para Desligado, selecionável pelo usuário:
0 ms (padrão), 2 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms
Classe de segurança
(1)
Até e inclusive a Categoria Cat. 4 / PL e conforme EN ISO 13849-1, SIL 3 conforme IEC 61508
SRT
7 ms a RPI de 2 ms
Corrente de saída de teste por ponto, máx.
0.7 A
Corrente de saída de teste por módulo, total
2,8 A
Largura de pulso de saída de teste, máx.
0,7 ms
Período de pulso de saída de teste, típico
512 ms
Capacitância de campo de saída de teste, máx.
100 nF
Corrente de pico por saída de teste, máx.
2,4 A por 50 ms, repetível a cada 2 s
A corrente nominal do módulo não pode exceder 5 A.
Queda de tensão no estado da saída de teste, máx.
0,5 Vcc a 0,7 A
Corrente de fuga em estado Desenergizado da saída de teste, máx.
0,5 mA
Tensão em estado Desenergizado da saída de teste, máx.
5 Vcc
Corrente de limite de falha da luz de prevenção de segurança, máx.
6 mA
Corrente de limite de falha da luz de prevenção de segurança, mín.
1,8 mA
Saída de teste com proteção contra curto-circuito à terra/sobrecarga
Sim (por ponto), 4 A típico
Detecção de sobretemperatura do módulo
Sim
Proteção contra tensão reversa da fonte SA
Sim
Proteção contra sobretensão da fonte de alimentação SA, máx.
60 Vcc
(1) Consulte o manual do usuário dos módulos de E/S digital PointMax, publicação 5034-UM002, para saber os níveis de adequação da aplicação de segurança e os dados de segurança para os módulos de segurança.
Especificações gerais – 5034-IB8S, 5034-IB8SXT
Atributo
5034-IB8S, 5034-IB8SXT
Número de entradas de segurança
8
Tipo de entrada
IEC 61131-2 (Tipo 3), corrente de entrada de corrente
Número de saídas de teste/saídas da luz de prevenção de segurança
4
Tipo de saída de teste
Sourcing
Tensão nominal de alimentação de operação da alimentação SA
24 Vcc
Faixa de tensão de operação da alimentação SA
18 a 30 Vcc
Corrente de alimentação SA, nom.
2,9 A
Corrente de alimentação SA, máx.
2,9 A
Corrente de alimentação SA sem carga
19 mA a 24 Vcc
Dissipação de energia, máx.
1,55 W
Dissipação térmica, máx.
5,29 BTU/h
Tensão de isolamento
250 V (contínuo), Tipo de isolamento básico, do sistema para o campo
Nenhum isolamento entre as portas de entrada e alimentação SA
Sem isolamento entre entradas individuais
Suporte de remoção e inserção sob alimentação
Sim
CIP sync
Sim, somente secundário, relógio comum
Codificação eletrônica
Codificação eletrônica via software de programação
Posições das chaves do borne removível
1, 4, 14
Bornes removíveis compatíveis
5034-RTB18, 5034-RTB18S
Categoria de fiação
(1)
2 - portas de sinal
2 - portas de alimentação
Especificação da fiação
Consulte Especificações de fiação para bornes removíveis nos dados técnicos das especificações do sistema PointMax I/O, publicação 5034-TD001
Indicadores
1 indicador de status do módulo verde/vermelho
1 indicador de status de alimentação SA verde/vermelho
8 indicadores de status de E/S amarelos/vermelhos
Dimensões (AxLxP), aprox.
123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 pol.)
Peso, aprox.
46,0 g (1,62 oz.) – 5034-IB8S
49,0 g (1,73 oz.) – 5034-IB8SXT
Tipo de gabinetes
Nenhum (estilo aberto)
Código de temperatura norte americano
T4
Código de temperatura UKEX/ATEX
T4
Código de temperatura IECEx
T4
(1) Use essas informações de categoria do condutor para planejar o roteamento dos cabos. Consulte Orientação sobre fiação de automação industrial e aterramento, publicação 1770-4.1 (Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines). Use essas informações de Categoria de condutor para planejar o roteamento de condutores conforme descrito no Manual de instalação no sistema apropriado.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal