Módulos analógicos de 4 saídas 5034-OF4 e 5034-OF4XT

Diagrama de fiação do 5034-OF4 e 5034-OF4XT - Modo de corrente
Diagrama de fiação do 5034-OF4 e 5034-OF4XT - Modo de tensão
Diagrama de bloco de funções do 5034-OF4 e 5034-OF4XT
Especificações técnicas - 5034-OF4, 5034-OF4XT
Atributo
5034-OF4, 5034-OF4XT
Faixa de saída, tensão
±10 V
0 a 10 V
0 a 5 V
Faixa de saída, corrente
0 a 20 mA
4 a 20 mA
Resolução, tensão
±10V: 15 bits
0 a 10V: 16 bits
0 a 5V: 16 bits
Resolução, corrente
16 bits
Precisão de calibração a 25 °C (77 °F)
Tensão: 0,10% da escala completa
Corrente: 0,10% da escala completa
Precisão de calibração em toda a faixa completa de temperatura
-25 a +60 °C (-13 a +140 °F)
Tensão: 0,2% da escala completa
Corrente: 0,2% da escala completa
Capacidade do inversor
Tensão: 3000 Ω mín.
Corrente: 500 Ω máx.
Carga capacitiva, máx. (somente modo de tensão)
1 µF
Carga indutiva, máx. (somente modo de corrente)
1 mH
Compatibilidade com terminal HART portátil
Sim
Detecção de fio interrompido
Somente modo de corrente
Detecção de curto-circuito
Somente modo de tensão – Saída limitada eletronicamente a 16 mA ou menos
Formato de dados
IEEE 754
Ponto flutuante de 32 bits
Método de conversão do módulo
DAC
Update rate
1 canal: 0,2 ms
Todos os canais: 0,4 ms
Tempo de resposta da etapa para 63% da escala completa por canal
Modo de tensão: 0,07 ms típico
Modo de corrente: 0,4 ms típico
Tempo de resposta do backplane ao parafuso (63% da escala completa)
Modo de tensão
1 canal: 0,5 ms típico
Todos os canais: 1 ms típico
Modo de corrente
1 canal: 0,9 ms típico
Todos os canais: 1,4 ms típico
Proteção contra sobretensão, máx.
32 Vcc
Especificações gerais - 5034-OF4, 5034-OF4XT
Atributo
5034-OF4, 5034-OF4XT
Número de saídas
4 canais, terminação única
Modo de corrente ou tensão configurável no nível do canal
Tensão de alimentação SA, nom.
24 Vcc
Faixa de tensão da alimentação SA
10 a 30 Vcc
Corrente de alimentação SA, nom.
100 mA
Corrente de alimentação SA, máx.
0,25 A
Corrente de alimentação SA sem carga
40 mA
Proteção contra polaridade reversa do lado do campo (SA)
Sim
Dissipação de energia, máx.
0,95 W
Dissipação térmica, máx.
3,24 BTU/h
Tensão de isolamento
250 V (contínuo), Tipo de isolamento básico, do sistema para o campo
Nenhum isolamento entre as portas de saída e alimentação SA
Nenhum isolamento entre as portas de saída individuais
Calibração
Calibrado de fábrica
Calibração manual compatível, consulte o Manual do usuário dos Módulos de E/S Analógica PointMax, publicação 5034-UM003
Suporte de remoção e inserção sob alimentação
Sim
Codificação eletrônica
Codificação eletrônica via software de programação
Posições das teclas do borne removível (slot)
2, 5, 10
Bornes removíveis compatíveis
5034-RTB18, 5034-RTB18S
Categoria de fiação
(1)
2 - Portas de sinal
2 - Portas de alimentação
Especificação da fiação
Consulte Especificações de fiação para bornes removíveis nos dados técnicos das especificações do sistema PointMax I/O, publicação 5034-TD001
Indicadores
1 indicador de status do módulo verde/vermelho
1 indicador de status de alimentação SA verde/vermelho
4 indicadores de status de E/S amarelos/vermelhos
Dimensões (AxLxP), aprox.
123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 pol.)
Peso, aprox.
47,0 g (1,66 oz.) – 5034-OF4
49,0 g (1,73 oz.) – 5034-OF4XT
Tipo de gabinetes
Nenhum (estilo aberto)
Código de temperatura norte americano
T4
Código de temperatura UKEX/ATEX
T4
Código de temperatura IECEx
T4
(1) Use essas informações de categoria do condutor para planejar o roteamento dos cabos. Consulte Orientação sobre fiação de automação industrial e aterramento, publicação 1770-4.1. Use essas informações de Categoria de condutor para planejar o roteamento de condutores conforme descrito no Manual de instalação no sistema apropriado.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal