Módulo mestre IO-Link de 4 canais 5034-IOL4 e 5034-IOL4XT

Diagrama de fiação do 5034-IOL4 e 5034-IOL4XT – Modo IO-Link
  • C/Q = Para comunicação IO-Link, entrada digital ou saída digital
  • Entrada/Saída (I/Q) = Para entrada digital ou saída digital
Diagrama de fiação do 5034-IOL4 e 5034-IOL4XT – Modo DI
  • C/Q = Para comunicação IO-Link, entrada digital ou saída digital
  • Entrada/Saída (I/Q) = Para entrada digital ou saída digital
Diagrama de fiação do 5034-IOL4 e do 5034-IOL4XT – Modo DO
  • C/Q = Para comunicação IO-Link, entrada digital ou saída digital
  • Entrada/Saída (I/Q) = Para entrada digital ou saída digital
Diagrama de blocos de funções 5034-IOL4 e 5034-IOL4XT
Especificações técnicas – 5034-IOL4, 5034-IOL4XT – Portas IO-Link
Atributo
5034-IOL4, 5034-IOL4XT
Número de portas
4 portas Classe A
Velocidade de comunicação
4,8 kbps, 38,4 kbps, 230,4 kbps
Tensão nominal
20 a 30 Vcc
Corrente nominal V+, por porta, máx.
0,5 A
Comprimento do cabo do dispositivo IO-Link, máx.
20 m (66 pés)
Versão do protocolo IO-Link
Versões 1.0 e 1.1
Especificações técnicas – 5034-IOL4, 5034-IOL4XT – Entradas digitais
Atributo
5034-IOL4, 5034-IOL4XT
Faixa de tensão no estado energizado
Canal 0, 2, 4, 6
11 a 30 Vcc – C/Q (no modo SIO)
Faixa de tensão no estado energizado
Canal 1, 3, 5, 7
10 a 30 Vcc – I/Q
Corrente no estado energizado, mín.
Canal 0, 2, 4, 6
2 mA – C/Q (no modo SIO)
Corrente no estado energizado, mín.
Canal 1, 3, 5, 7
2 mA – I/Q
Corrente no estado energizado, nom.
Canal 0, 2, 4, 6
2,5 mA – C/Q (no modo SIO)
Corrente no estado energizado, nom.
Canal 1, 3, 5, 7
2,3 mA – I/Q
Corrente no estado energizado, máx.
Canal 0, 2, 4, 6
6,6 mA – C/Q (no modo SIO)
Corrente no estado energizado, máx.
Canal 1, 3, 5, 7
5 mA – I/Q
Tensão no estado desenergizado, máx.
Canal 0, 2, 4, 6
5V – C/Q (no modo SIO)
Tensão no estado desenergizado, máx.
Canal 1, 3, 5, 7
5V – I/Q
Corrente no estado desenergizado, máx.
Canal 0, 2, 4, 6
1,5 mA – C/Q (no modo SIO)
Corrente no estado desenergizado, máx.
Canal 1, 3, 5, 7
1,5 mA – I/Q
Impedância de entrada, min
1,6 kΩ a 11V – C/Q (no modo SIO)
2 kΩ a 10V – I/Q
Impedância de entrada, nom.
9,6 kΩ a 24V – C/Q (no modo SIO)
10,4 kΩ a 24V – I/Q
Impedância de entrada, máx.
15 kΩ a 30V – C/Q (no modo SIO)
15 kΩ a 30V – I/Q
Tempo de atraso de entrada (parafuso para backplane), máx.
Canal 0, 2, 4, 6
Desligado para Ligado
Ligado para Desligado
900 µs
Tempo de atraso de entrada (parafuso para backplane), máx.
Canal 1, 3, 5, 7
Desligado para Ligado
Ligado para Desligado
60 µs
Largura mínima de pulso de entrada
Canal 0, 2, 4, 6
Desligado para Ligado
Ligado para Desligado
1 ms
Largura mínima de pulso de entrada
Canal 1, 3, 5, 7
Desligado para Ligado
Ligado para Desligado
0,125 ms
Tempo do filtro de entrada
Canal 0, 2, 4, 6
Desligado para Ligado
Ligado para Desligado
0 μs, 2 ms (padrão), 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms
Tempo do filtro de entrada
Canal 1, 3, 5, 7
Desligado para Ligado
Ligado para Desligado
0 μs, 100 μs, 200 μs, 500 μs (padrão), 1 ms, 2 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms
A configuração de 0 μs é incorporada a um filtro de 10 μs.
Contadores simples, frequência do contador
Canal 0, 2, 4, 6
0 a f
máx.
= 500 Hz
Contadores simples, frequência do contador
Canal 1, 3, 5, 7
0 a f
máx.
= 4.000 Hz
Registro de data e hora de entradas (sequência de eventos)
Canal 0, 2, 4, 6
Sim, precisão de ±500 μs
Registro de data e hora de entradas (sequência de eventos)
Canal 1, 3, 5, 7
Sim, precisão de ±10 μs
Eventos
Sim
Correspondência de padrão
Sim
Especificações técnicas – 5034-IOL4, 5034-IOL4XT – Saídas digitais
Atributo
5034-IOL4, 5034-IOL4XT
Faixa de tensão no estado energizado
Canal 0, 2, 4, 6
20 a 30 Vcc – C/Q (no modo SIO)
Faixa de tensão no estado energizado
Canal 1, 3, 5, 7
20 a 30 Vcc – I/Q
Queda de tensão no estado ligado, máx.
Canal 0, 2, 4, 6
0,6 Vcc – C/Q (no modo SIO)
Queda de tensão no estado ligado, máx.
Canal 1, 3, 5, 7
0,3 Vcc – I/Q
Corrente em estado ligado por canal, máx.
Canal 0, 2, 4, 6
250 mA – C/Q (no modo SIO)
Corrente em estado ligado por canal, máx.
Canal 1, 3, 5, 7
500 mA – I/Q
Corrente de fuga em estado desenergizado, por ponto, máx.
Detecção de fio aberto no estado desenergizado desabilitada
Somente canal 1, 3, 5, 7
0,1 mA
Corrente de fuga em estado desenergizado, por ponto, máx.
(1)
Detecção de fio aberto no estado desenergizado habilitada
Somente canal 1, 3, 5, 7
0,5 mA
Corrente de pico, por saída máx.
Canal 1, 3, 5, 7
1 A por 10 ms, repetível a cada 3 s
Classificação da corrente de saída por módulo, máx.
3 A
Tempo de atraso de saída (backplane para parafuso), máx.
Canal 0, 2, 4, 6
Desligado para Ligado
Ligado para Desligado
1 ms
Tempo de atraso de saída (backplane para parafuso), máx.
Canal 1, 3, 5, 7
Desligado para Ligado
Ligado para Desligado
0,15 ms
Diagnóstico de detecção de carga aberta
Somente canal 1, 3, 5, 7
Sim, configurável (o padrão é desligado)
Detecção de curto-circuito/sobrecarga na saída
Canal 0, 2, 4, 6
Sim
Detecção de curto-circuito/sobrecarga na saída
Canal 1, 3, 5, 7
Sim
(1) Resistor de carregamento recomendado - Para limitar os efeitos da corrente de fuga através de saídas de estado sólido, você pode conectar um resistor de carga em paralelo com a sua carga. Para operação de 24 Vcc, use um resistor de 5,6 kΩ e 0,5 W para operação com transistor.
Especificações gerais – 5034-IOL4, 5034-IOL4XT
Atributo
5034-IOL4, 5034-IOL4XT
Número de entradas/saídas
8 canais, configuráveis, incluindo 4 canais C/Q configurados no modo SIO, entrada de corrente, saída de corrente
Tensão de alimentação SA, nom.
24 Vcc
Faixa de tensão da alimentação SA
20 a 30 Vcc
Corrente de alimentação SA, nom.
3,2 A
Corrente de alimentação SA, máx.
3,3 A
Corrente de alimentação SA sem carga
14 mA
Proteção contra polaridade reversa do lado do campo (SA)
Sim
Dissipação de energia, máx.
(1)
1,04 W
Dissipação térmica, máx.
(1)
3,55 BTU/h
Tensão de isolação
250 V (contínuo), Tipo de isolamento básico, do sistema para o campo
Nenhum isolamento entre a fonte de alimentação SA e os canais
Sem isolamento entre os canais individuais
Suporte de remoção e inserção sob alimentação
Sim
CIP sync
Sim, somente secundário, relógio comum
Codificação eletrônica
Codificação eletrônica via software de programação
Posições das teclas do borne removível (slot)
3, 6, 12
Bornes removíveis compatíveis
5034-RTB18, 5034-RTB18S
Categoria de fiação
(2)
2 - Portas de sinal
2 - Portas de alimentação
Especificação da fiação
Consulte Especificações de fiação para bornes removíveis nos dados técnicos das especificações do sistema PointMax I/O, publicação 5034-TD001
Indicadores
1 indicador de status do módulo verde/vermelho
1 indicador de status de alimentação SA verde/vermelho
8 indicadores de status de E/S amarelos/vermelhos
Dimensões (AxLxP), aprox.
123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 pol.)
Peso, aprox.
48,0 g (1,69 oz.) – 5034-IOL4
51,0 g (1,80 oz.) – 5034-IOL4XT
Tipo de gabinetes
Nenhum (estilo aberto)
Código de temperatura norte americano
T4
Código de temperatura UKEX/ATEX
T4
Código de temperatura IECEx
T4
(1) O valor é medido a 60 °C (140 °F). A dissipação de energia varia de acordo com a temperatura.
(2) Use essas informações de categoria do condutor para planejar o roteamento dos cabos. Consulte Orientação sobre fiação de automação industrial e aterramento, publicação 1770-4.1. Use essas informações de Categoria de condutor para planejar o roteamento de condutores conforme descrito no Manual de instalação no sistema apropriado.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal