Módulos analógicos de corrente de 8 entradas 5034-IF8C e 5034-IF8CXT

Diagrama de fiação do 5034-IF8C e 5034-IF8CXT
Diagrama de blocos de função 5034-IF8C e 5034-IF8CXT
Especificações técnicas – 5034-IF8C, 5034-IF8CXT
Atributo
5034-IF8C, 5034-IF8CXT
Faixa de entrada, corrente
0 a 20 mA
4 a 20 mA
Impedância da entrada
Corrente: 75 a 115 Ω
Método de conversão do módulo
Sigma-delta
Resolução, corrente
(1)
Com filtro de encaixe de 50/60 Hz
16 bits
Precisão de calibração a 25 °C (77 °F)
Corrente: 0,1% da escala completa, com filtro de 50/60 Hz
Precisão de calibração em toda a faixa completa de temperatura
-25 a +60 °C (-13 a +140 °F)
Corrente: 0,2% da escala completa, com filtro de 50/60 Hz
Tempo de varredura mais rápido por canal
0,4 ms
Tempo de varredura mais rápido por módulo
1,2 ms
Seleções do filtro de encaixe de entrada (Hz)
10, 20, 50, 60 (padrão), 100, 200, 400, 500, 1000, 5000, 10000, 15625, 31250
Filtragem digital de entrada
Atraso de primeira ordem, 0 ms (Padrão)
0 a 32,767 ms (32,767 s)
Compatibilidade com terminal HART portátil
Não suportada
Proteção contra sobretensão de entrada, máx.
±32 Vcc
Proteção de sobrecorrente
Sim
Valor dos dados durante a condição de sobrecarga
Escala total, sinalização de sobrefaixa, dados incertos/dados inválidos
Tempo de detecção de fio interrompido
Corrente: ≤ 1 s
Alarme de dados integrados
Sim
Dimensionamento para unidades de engenharia
Sim
Amostragem de canal em tempo real
Sim
Formato de dados
IEEE 754
Ponto flutuante de 32 bits
Registro de data e hora contínuo de entradas
Sim
(1) Depende do filtro de encaixe.
Especificações gerais – 5034-IF8C, 5034-IF8CXT
Atributo
5034-IF8C, 5034-IF8CXT
Número de entradas
8 canais, terminação única
Modo de corrente
Tensão de alimentação SA, nom.
24 Vcc
Faixa de tensão da alimentação SA
10 a 30 Vcc
Corrente de alimentação SA, nom.
1,1 A
Corrente de alimentação SA, máx.
1,2 A
Corrente de alimentação SA sem carga
11 mA
Proteção contra polaridade reversa do lado do campo (SA)
Sim
Faixa de tensão SSV
Siga a alimentação SA
Corrente SSV, máx.
1,0 A
Proteção contra curto-circuito SSV
Sim
Dissipação de energia, máx.
(1)
0,95 W
Dissipação térmica, máx.
(1)
3,24 BTU/h
Tensão de isolamento
250 V (contínuo), Tipo de isolamento básico, do sistema para o campo
Nenhum isolamento entre as portas de entrada e alimentação SA
Nenhum isolamento entre as portas de entrada individuais
Calibração
Calibrado de fábrica
Calibração manual compatível, consulte o Manual do usuário dos Módulos de E/S Analógica PointMax, publicação 5034-UM003
Suporte de remoção e inserção sob alimentação
Sim
CIP sync
Sim, somente secundário, relógio comum
Codificação eletrônica
Codificação eletrônica via software de programação
Posições das teclas do borne removível (slot)
2, 5, 8
Bornes removíveis compatíveis
5034-RTB18, 5034-RTB18S, 5034-RTB24S
Categoria de fiação
(2)
2 - Portas de sinal
2 - Portas de alimentação
Especificação da fiação
Consulte Especificações de fiação para bornes removíveis nos dados técnicos das especificações do sistema PointMax I/O, publicação 5034-TD001
Indicadores
1 indicador de status do módulo verde/vermelho
1 indicador de status de alimentação SA verde/vermelho
8 indicadores de status de E/S amarelos/vermelhos
Dimensões (AxLxP), aprox.
123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 pol.)
Peso, aprox.
43,0 g (1,51 oz.) – 5034-IF8C
45,0 g (1,59 oz.) – 5034-IF8CXT
Tipo de gabinetes
Nenhum (estilo aberto)
Código de temperatura norte americano
T4
Código de temperatura UKEX/ATEX
T4
Código de temperatura IECEx
T4
(1) O valor é medido a 60 °C (140 °F). A dissipação de energia varia de acordo com a temperatura.
(2) Use essas informações de categoria do condutor para planejar o roteamento dos cabos. Consulte Orientação sobre fiação de automação industrial e aterramento, publicação 1770-4.1. Use essas informações de Categoria de condutor para planejar o roteamento de condutores conforme descrito no Manual de instalação no sistema apropriado.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal