Bornes removíveis 5034-RTB24S
Diagrama do 5034-RTB24S

Atributo | 5034-RTB24S |
|---|---|
Tensão nominal | 240 Vca |
Corrente, máx. | 10 A |
Especificação da fiação | Consulte Especificações de fiação para bornes removíveis nos
dados técnicos das especificações do sistema PointMax I/O,
publicação 5034-TD001 |
Dimensões (AxLxP), aprox. | 93,8 x 14,7 x 31,3 mm (3,69 x 0,58 x 1,23 pol.) |
Peso, aprox. | 20 g (0,70 oz.) |
Tipo de gabinetes | Nenhum (estilo aberto) |
Código de temperatura norte americano | T4 |
Código de temperatura UKEX/ATEX | T4 |
Código de temperatura IECEx | T4 |
Dê sua opinião