Bornes removíveis 5034-AENRTB-QTY5 e 5034-AENRTBS-QTY5 para adaptador EtherNet/IP e alimentação de expansão

Use estes códigos de catálogo para solicitar bornes removíveis adicionais tipo parafuso (5034-RTB6) ou mola de encaixe (5034-RTB6S) para uso com os adaptadores EtherNet/IP 5034-AENTR e 5034-AENTRXT e a alimentação de expansão 5034-EXP e 5034-EXPXT. Cada borne removível está disponível em uma embalagem com cinco unidades.
Para ver as especificações, consulte 5034-RTB6 e 5034-RTB6S – Bornes removíveis.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal