Bornes removíveis 5034-RTB6 e 5034-RTB6S

Use esses bornes removíveis com o adaptador EtherNet/IP 5034-AENTR e 5034-AENTRXT ou a alimentação de expansão 5034-EXP e 5034-EXPXT. Esses catálogos não estão disponíveis para compra individualmente. Eles só podem ser pedidos em embalagem com 5 unidades (5034-AENRTB-QTY5 ou 5034-AENRTBS-QTY5).
Diagrama do 5034-RTB6 e 5034-RTB6S
Especificações gerais – 5034-RTB6, 5034-RTB6S
Atributo
5034-RTB6, 5034-RTB6S
Tensão nominal
240 Vca
Corrente, máx.
10 A
Corrente nominal por posição a 60 °C (140 °F)
Posições 0 a 3: 2 A
Posições 4 e 5: 10 A
Especificação da fiação
Consulte Especificações de fiação para bornes removíveis nos dados técnicos das especificações do sistema PointMax I/O, publicação 5034-TD001
Dimensões (AxLxP), aprox.
46,6 x 14,7 x 31,3 mm (1,83 x 0,58 x 1,23 pol.)
Peso, aprox.
11,2 g (0,39 oz.) - 5034-RTB6
7,9 g (0,28 oz.) - 5034-RTB6S
Tipo de gabinetes
Nenhum (estilo aberto)
Código de temperatura norte americano
T4
Código de temperatura UKEX/ATEX
T4
Código de temperatura IECEx
T4
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal