Bornes removíveis 5034-RTB18 e 5034-RTB18S

Diagrama do 5034-RTB18 e 5034-RTB18S
Especificações gerais – 5034-RTB18, 5034-RTB18S
Atributo
5034-RTB18, 5034-RTB18S
Tensão nominal
240 Vca
Corrente, máx.
10 A
Especificação da fiação
Consulte Especificações de fiação para bornes removíveis nos dados técnicos das especificações do sistema PointMax I/O, publicação 5034-TD001
Dimensões (AxLxP), aprox.
93,8 x 14,7 x 31,3 mm (3,69 x 0,58 x 1,23 pol.)
Peso, aprox.
28 g (0,99 oz.) – 5034-RTB18
18 g (0,63 oz.) – 5034-RTB18S
Tipo de gabinetes
Nenhum (estilo aberto)
Código de temperatura norte americano
T4
Código de temperatura UKEX/ATEX
T4
Código de temperatura IECEx
T4
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal