Aide de FactoryTalk Linx

FactoryTalk® Linx
est un serveur Live Data et un service de communication
FactoryTalk®
conçu pour fournir les informations du système de contrôle des produits de contrôle
Allen-Bradley®
au portefeuille de logiciels
Rockwell Automation®
FactoryTalk®
et au logiciel de conception
Studio 5000®
. Bien que
FactoryTalk Linx
puisse communiquer avec la plupart des contrôleurs logiques programmables (PLC®)
Allen-Bradley
et de nombreux autres produits de contrôle, il est optimisé pour fonctionner avec les contrôleurs d'automatisation programmables (PAC)
Logix 5000™
et le contrôleur de processus
PlantPAx®
à l'aide d'EtherNet/IP. Cela permet d'optimiser la vitesse et la capacité des données, tout en réduisant au minimum l'impact sur les réseaux d'automatisation et le fonctionnement du système de contrôle. Utilisez FactoryTalk Linx pour :
  • Parcourir les périphériques dans le réseau : le navigateur réseau permet de découvrir des périphériques dans un système d'automatisation, de parcourir la topologie, d'effectuer la mise en service des appareils et d'accéder aux propriétés des appareils ainsi qu'aux statistiques de diagnostic.
  • Acquérir des données :
    FactoryTalk Linx
    offre une solution évolutive qui peut prendre en charge les petites applications s'exécutant sur un seul ordinateur avec un seul contrôleur, jusqu'aux configurations de serveurs de données distribuées et même redondantes communiquant avec de nombreux contrôleurs.
  • Utiliser le serveur proxy distant
    FactoryTalk® Linx™ Gateway
     : les périphériques distants via le service proxy permettent à FactoryTalk Linx sur un ordinateur de faire un pont avec une station de travail FactoryTalk Linx Gateway Professional centrale sur le réseau afin de communiquer avec les périphériques d'un système d'automatisation sur un autre réseau.
CONSEIL:
La version de
FactoryTalk Linx
antérieure à 6.00 était connue sous le nom de
RSLinx Enterprise
. Pour cette raison, certaines portions de l'installation et de la documentation du logiciel contiennent toujours des références au nom précédent
RSLinx Enterprise
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal