Fonctionnalités de FactoryTalk Linx
FactoryTalk Linx versions 5.90.00 et antérieures :
- Est livré et installé avec leFactoryTalk Services Platformqui est inclus avec la plupart des logicielsRockwell Automation.FactoryTalk Linxest également fourni à l'intérieur du micrologiciel du terminal d'interface opérateur électronique (EOI, Electronic Operator Interface) duPanelView Plus.CONSEIL:L'installationFactoryTalk Services Platformcomprend plusieurs outils utiles. UtilisezFactoryTalk Live Data Test Clientpour créer une interface avecFactoryTalk Linxpour lire et écrire des données directement dans les contrôleurs. Pour plus d'informations surFactoryTalk Live Data Test Client, consultez l'aide deFactoryTalk Services Platformen ligne.
- Est accessible en tant que composant intégré à chaque ensemble de logiciels qui utilise ses services. ConfigurezFactoryTalk Linxà l'aide de l'éditeurCommunication Setuplancé à partir d'un environnement de conception d'applicationFactoryTalk(par exemple, FactoryTalk® View Studio) ou à partir deFactoryTalk® Administration Console.
- Fournit un accès aux données du périphérique et du contrôleur à partir de n'importe quelle applicationFactoryTalkutilisantFactoryTalk Live Data.
- Est hautement optimisé pour les communicationsLogix 5000.
- Prend en chargeFactoryTalk® Alarms and Eventsà partir de la version 5.30.00. Pour plus d'informations surFactoryTalk Alarms and Events, reportez-vous à l'Aide.FactoryTalk Alarms and Eventsen ligne
- À partir de la version 5.30.00, les applications réseau permettent de spécifier un serveur secondaire, ou redondant, qui assure la reprise en cas de défaillance du serveur principal.
- À partir de la version 5.60.00, elles lisent les données directement depuis les périphériques en utilisant les paramètres spécifiés dans le fichier Fiche technique électronique (EDS, Electronic Data Sheet) du périphérique.
- À partir de la version 5.70.00, elles reçoivent les données des contrôleursLogix 5000directement par message non sollicité.
- À partir de la version 5.70.00, elles sont en mesure de communiquer avec les contrôleursMicro800™.
- À partir de la version 5.80.00, elles lisent les informations sur l'utilisation d'énergie à partir des périphériques qui prennent en charge l'objetODVA™CIP™Energy.
- À partir de la version 5.90.00, elles lisent les propriétés étendues des pointsLogix 5000(par exemple@Min,@Max,@Description) et les fournissent aux applications FactoryTalk View. Avec la version 6.10.00 deFactoryTalk Linx, cette fonctionnalité est optimisée pour améliorer les performances de lecture et offre la possibilité de fournir une description à l'aide des informations indirectement associées à un point. Cela permet à un FactoryTalk View SE client d'obtenir les descriptions des éléments de point auxquels aucune description n'est affectée directement. Cela est similaire à la capacité intermédiaire de description deStudio 5000 Logix Designer.
- À partir de la version 5.90.00, l'application supprime les demandes de pointsLogix 5000lorsque leur accès externe passe àaccès impossibledans Logix Designer et que les points peuvent être supprimés du contrôleur pendant son fonctionnement.
- À partir de la version 5.90.00, elle permet de bloquer les communications vers des raccourcisLogix 5000spécifiques afin de réduire l'impact des contrôleursLogix 5000désactivés ou hors ligne.
FactoryTalk Linx version 6.00.00 :
- À partir de la version 6.00.00, les pilotes réseau EtherNet/IP peuvent être configurés directement à partir du contrôle du navigateur réseauFactoryTalk Linxintégré auStudio 5000et à d'autres logiciels de conception Rockwell Automation.
- À partir de la version 6.00.00, un accès est offert aux attributs d'alarmes basées sur les pointsLogix 5000(par exemple@Alarm...).
- Offre un certain nombre de pilotes de communication et d'options de routage.
- Prend en charge les applications locales (ou applications autonomes) pour les petits systèmes et les applications réseau (ou applications distribuées) pour les systèmes plus importants.
- À partir de la version 6.00.00, elle active la configuration de deux chemins de raccourcis redondants vers un seul contrôleurLogix 5000afin de prendre en charge les systèmes à haute disponibilité désireux de conserver les communications lorsqu'un chemin via un réseau est désactivé.
- À partir de la version 6.00.00 : configuration de deux chemins de raccourcis vers les contrôleursLogix 5000primaires et secondaires d'un système de révision redondanteControlLogix31.5x afin de conserver les communications lorsqu'un basculement de redondance se produit.
- La version 6.00.00 deFactoryTalk Linxoffre la possibilité de fournir des services de communication et de navigation pour Studio 5000 etControlFLASH. La version 6.10.00 deFactoryTalk Linxétend cette fonctionnalité pour prendre en charge les versions 12.00.00 deConnected Components Workbench(CCW) et 9.00.00 deFactoryTalk AssetCentre.
- La version 6.00.00 deFactoryTalk Linxa mis à jour le fond de panier virtuel et les pilotes USB et les a fait signer par Microsoft pour leur permettre de fonctionner sur une station de travail pour laquelle le démarrage sécurisé de Windows 10 est activé. La version 6.10.00 deFactoryTalk Linxétend cette fonctionnalité aux pilotes associés aux cartes 1784-PCICS et 1784-PCKTS. Dans la version 6.20.00 deFactoryTalk Linx, le pilote 1784-PKTX a été signé par Microsoft pour prendre en charge le démarrage sécurisé de Windows 10.
FactoryTalk Linx version 6.10.00 :
- La version 6.10.00 deFactoryTalk Linxoffre une nouvelle version autonome du navigateur réseauFactoryTalk Linxqui peut être lancée à partir du menu Démarrer de Windows. Précédemment, ce composant n'était disponible qu'à partir d'autres logicielsRockwell Automation(par exempleControlFLASHetStudio 5000 Logix Designer). Le navigateur réseau peut être utilisé pour visualiser le réseau afin de déterminer les périphériques actifs dans le système.
- La version 6.10.00 deFactoryTalk Linxoffre la police de produit FactoryTalk Security pour permettre aux utilisateurs autorisés de contrôler davantage la configuration.
- La versionFactoryTalk Linx6.10.00 offre l'enregistrement des messages d'audit FactoryTalk pour suivre les changements de configuration deFactoryTalk Linx.
- La version 6.10.00 deFactoryTalk Linxprend en charge une nouvelle fonctionnalité dans les contrôleurs Logix5000 V32 pour modifier les noms des points et des membres de structure sur un contrôleur en cours d'exécution. LorsqueFactoryTalk Linxdétecte l'opération de changement de nom, elle arrête immédiatement de demander les anciens noms et fournit un état d'erreur approprié au logicielFactoryTalkqui a demandé des données, ce qui facilite la localisation d'autres logiciels affectés par l'opération de renommage.
- La version 6.10.00 deFactoryTalk Linxoffre la possibilité de recevoir des messages non sollicités à l'aide d'écritures non protégées de PLC-2. Cela permet aux contrôleurs Logix5000 ou existant d'envoyer des informations à un ensemble de logiciels FactoryTalk à l'aide deFactoryTalk Linx.
- La version 6.10.00 deFactoryTalk Linxmodifie le paramètre par défaut de l'option « Écouter les ports d'encapsulation EtherNet/IP » (port 44818) de son pilote Ethernet afin de permettre àFactoryTalk Linxde répondre aux demandes d'exploration du réseau et de recevoir des messages non sollicités des contrôleurs Logix5000. La version 4.00.01 deRSLinx Classicou une version antérieure allouée à ce port par défaut a été mise à jour avec la version 4.10.00 afin de ne pas allouer le port pour réduire la probabilité d'un conflit entre ces deux logiciels.
- La version 6.10.00 deFactoryTalk Linxoffre la possibilité de configurer deux instances indépendantes du service de données sur un seul système d'exploitation Windows. Elle permet aux applications d'avoir plus de points, de clients de données (par exemple, les clients IHM) et/ou de contrôleurs sans que cela n'affecte l'autre serveur de donnéesFactoryTalk Linx.
FactoryTalk Linx version 6.11.00 :
- La version 6.11.00 deFactoryTalk Linxoffre la possibilité d'établir des communications sécurisées chiffrées avec FactoryTalk Policy Manager à l'aide de CIP security. Pour plus d'informations sur CIP security, reportez-vous à l'Aide.FactoryTalk Policy Manageren ligne
FactoryTalk Linx version 6.20.00 :
- La version 6.20.00 deFactoryTalk Linxoffre la possibilité d'accéder aux informations internes aux périphériques qui prennent en charge le protocole CIP (Common Industrial Protocol) d'ODVA (Open Device Vendors Association), en utilisant la messagerie Classe, Instance et Attribut (CIA, Class, Instance and Attribute) avec le type de raccourciCIP Object - Class/Instance/Attribute Message.
- La politiqueFactoryTalk SecuritydeFactoryTalk Linxa été améliorée pour contrôler les fonctionnalités de l'utilisateur à partir du navigateur réseauFactoryTalk Linxet pour contrôler l'accès à la messagerie CIA.
- Lorsqu'elle est utilisée avecFactoryTalk Linx Gateway, elle fournit une connectivité OPC standard au système FactoryTalk pour les produits tiers. Pour plus d'informations surFactoryTalk Linx Gateway, consultez l'Aide deFactoryTalk Linx Gateway. La version 6.20.00 deFactoryTalk Linxoffre la possibilité d'accéder aux informations internes aux périphériques qui prennent en charge le protocole CIP (Common Industrial Protocol) d'ODVA (Open Device Vendors Association), en utilisant la messagerie Classe, Instance et Attribut (CIA, Class, Instance and Attribute) avec le type de raccourciCIP Object - Class/Instance/Attribute Message.
- À partir de la version 6.20.00,FactoryTalk Linxprend en charge la communication de points avec des types de données comme LINT, ULINT, LREAL, USINT, UINT et UDINT.
- À partir de la version 6.20.00, instance02FactoryTalk Linxprend en charge les alarmes et les événements basés sur Logix.
- À partir de la version 6.20.00,FactoryTalk Linxpermet de communiquer à l'aide de messages sollicités avec les contrôleursAllen-Bradleyqui utilisent la messagerie PLC-5 ou SLC-5 sur le réseauDH+sans que la carte 1784-PKTX ne soit installée sur l'ordinateur. Pour ce faire, le module EtherNet/IP 1756 relie un châssisControlLogixà un réseauDH+connecté à un module 1756-DHRIO.
- La version 6.20.00 deFactoryTalk Linxoffre la possibilité de configurer les pilotes existants dans la boîte de dialogueConfigurer les pilotesdu NavigateurFactoryTalk Linx>.
- La version 6.20.00 deFactoryTalk Linxoffre également la possibilité d'afficher les nouvelles informations du fabricant de l'objet d'identité CIP qui comprennent leNuméro de catalogue, laDate de fabrication, laRévision du matériel, laGarantieet laSérie.
- La version 6.20.00 deFactoryTalk Linxajoute les informations d'audit FactoryTalk pour diagnostiquer les modifications apportées à la configuration à partir du navigateur de réseauFactoryTalk Linx.
- La version 6.20.00 deFactoryTalk Linxoffre la possibilité au Navigateur réseauFactoryTalk Linxde parcourir les modules HART 5094 IO et d'afficher les périphériques HART connectés dans la topologie.
- La version 6.20.00 deFactoryTalk Linxoffre la possibilité au Navigateur réseauFactoryTalk Linxd'accéder aux statistiques des périphériques pour aider à diagnostiquer les périphériques.
- La version 6.20.00 deFactoryTalk Linxoffre la possibilité au Navigateur réseauFactoryTalk Linxd'accéder à la configuration du périphérique afin de l'aider à configurer le port et la configuration réseau.
- La version 6.20.00 deFactoryTalk Linxoffre la possibilité au Navigateur de réseauFactoryTalk Linxde lancer un navigateur Internet pour ouvrir la page Web intégrée au périphérique.
- La version 6.20.00 deFactoryTalk Linxpermet aux terminauxFactoryTalketPanelView PlusV12 d'accéder à quatre attributs : @Name, @Quality, @Timestamp et @Scope.
- La version 6.20.00 deFactoryTalk Linxpermet aux terminauxFactoryTalketPanelView PlusV12 d'accéder aux propriétés étendues des points du contrôleur PlantPAX : @Library, @Instruction, @Label, @Area, @URL et @Navigation.
- À partir de la version 6.20.00,FactoryTalk Linxutilise plutôt leChemin réseaud'un périphérique pour stocker l'emplacement du périphérique dans un système, ce qui permet à l'utilisateur de configurer et de stocker le chemin de raccourci à l'aide de l'adresse IP et du numéro d'emplacement du périphérique dans un châssis.
- La version 6.20.00 deFactoryTalk Linxfournit une interface utilisateur localisée chinoise, allemande, française et japonaise (les applicationsFactoryTalk Linxlocalisées ne peuvent être installées qu'en installant la même version localisée deFactoryTalk View SE).
- La version 6.20.00 deFactoryTalk Linxoffre la possibilité de fermer les connexions inutilisées après une période spécifiée.
- La version 6.20.00 deFactoryTalk Linxoffre également la possibilité de spécifier le nombre maximal de connexions pour un raccourci deProcessorse connectant aux contrôleurs PLC/SLC à l'aide du module DHRIO.
FactoryTalk Linx version 6.21.00 :
- La version 6.21.00 deFactoryTalk Linxpropose une boîte de dialogueÀ proposdans le navigateur de réseauFactoryTalk Linxpour afficher la version du navigateur de réseauFactoryTalk Linxinstallé etFactoryTalk Linx, ou les informations de copyright et de contact.
- La version 6.21.00 deFactoryTalk Linxoffre la possibilité de détecter les périphériques qui prennent en charge une opération de clignotement LED lancée par l'utilisateur et présente une option dans la boîte de dialogue Propriétés du périphérique pour rechercher l'emplacement d'installation physique d'un périphérique en faisant clignoter ses voyants LED.
- La version 6.21.00 deFactoryTalk Linxoffre une option pour définir laTaille du paquet de communication de transfert de fichiers du terminal. Les utilisateurs peuvent choisir soit 2 000 octets (valeur par défaut), soit 1 400 octets pour la taille du paquet de communication du terminal. La taille des paquets plus petite améliore le temps de transfert lorsque FactoryTalk View Studio ME fonctionne sur une machine virtuelle.
- La version 6.21.00 deFactoryTalk Linxoffre deux points prédéfinis (@NamespaceTimestamp, @NamespaceTimestampOPC) pour afficher un horodatage pour le dernier changement d'espace de noms du contrôleur Logix.
- La version 6.21.00 deFactoryTalk Linxcomprend un nouvel outil nomméOutil d'importation et d'exportation de la configuration de, qui permet d'extraire, de modifier et , de remplacer la configuration du piloteFactoryTalk LinxFactoryTalk Linxet du raccourci, ce qui offre la possibilité de créer ou de modifier manuellement la configuration du pilote et des raccourcis à partir de l'interface utilisateurFactoryTalk Administration Console.
- La version 6.21 deFactoryTalk Linxprend en charge la sauvegarde et la restauration des configurations de raccourci et de pilote dansFactoryTalk Administration Console.
- La version 6.21 deFactoryTalk Linxoffre la possibilité de générer SysLog pour les événements sélectionnés, notamment les modifications de configuration de CIP Security, les modifications de configuration réseau et le redémarrage du serviceFactoryTalk Linx.
- La version 6.21.00 deFactoryTalk Linxoffre également de meilleures performances pour le logiciel de conception qui utiliseFactoryTalk Linxpour les communications directes vers les périphériques (par exemple,Studio 5000 Logix DesigneretControlFLASH Plus).
- La version 6.21.00 deFactoryTalk Linx, l'outil de configuration du module de redondanceFactoryTalk Linxpeut être lancé à partir du navigateur de réseauFactoryTalk Linx.
FactoryTalk Linx version 6.30.00 :
- La version 6.30.00 deFactoryTalk Linxajoute une option pour activer ou désactiver CIP security (Port 2221) pour la station de travail du serveur ou un périphérique via leNavigateur réseau.
- La version 6.30.00 deFactoryTalk Linxprend en charge la navigation parmi les adaptateurs 5015 et optimise l'interface utilisateur des adaptateurs 5015 avec leurs modules d'E/S.
- La version 6.30.00 duNavigateur de réseaudeFactoryTalk Linxpermet d'indiquer l'état hors ligne des périphériques.
- La version 6.30.00 deFactoryTalk Linxoffre un point prédéfini (@TrackedStateValue) pour afficher la valeur de détection de changement d'état suivie à partir d'un contrôleur de la série Logix L7.
- La version 6.30.00 deFactoryTalk Linxpermet d'ajouter un ongletLLDPdans leNavigateur réseaupour afficher et modifier l'état de détection du protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) d'un périphérique.
- La version 6.30.00 deFactoryTalk Linxajoute les points prédéfinis@RedundancyEnabledet@RedundancyStateassociés à un raccourci du processeur pour indiquer si le contrôleur associé fonctionne dans une configuration de Redondance ControlLogix et son état opérationnel actuel. Ces points sont utiles pour les affichages Interface homme-machine (HMI, Interface homme-machine) qui surveillent le fonctionnement d'un contrôleur ControlLogix redondant.
- La version 6.30.00 duNavigateur de réseaudeFactoryTalk Linxpermet de parcourir les périphériques connectés à GuardLink.
- La version 6.30.00 deFactoryTalk Linxsupprime le pilote de communication « IO Linx ».
- La version 6.30.00 deFactoryTalk Linxaméliore la configuration du port 44818 qui conserve le même état de configuration à la fois dansFactoryTalk LinxetFactoryTalk Administration Console.
- La version 6.30.00 deFactoryTalk Live Dataétend les tarifs pris en charge pour les abonnements à 600, 700, 800 et 900 ms.
- La version 6.30.00 deFactoryTalk Live Dataajoute des zéros de tête pour les index de tableau afin que le navigateur de pointsFactoryTalk Live Datatrie les éléments de tableau dans l'ordre numérique approprié.
- La version 6.30.00 deFactoryTalk Linxaugmente le niveau minimum d'authentification DCOM à l'intégrité des paquets. Pour obtenir des informations supplémentaires sur les produits Rockwell Automation concernés, consultez le document de la base de connaissances suivant : PN1581 - Notification de produit 2022--01--001 - Les produits Rockwell Automation ne peuvent pas établir une connexion DCOM appropriée après l'installation du correctif de sécurisation renforcée Microsoft DCOM (MS KB5004442).
FactoryTalk Linx version 6.31.00 :
- La version 6.31.00 deFactoryTalk Linxprend en charge l'ajout et la configuration de raccourcis Unsolicited message pour les contrôleurs PLC5 et SLC500.
- La version 6.31.00 duNavigateur de réseaudeFactoryTalk Linxpermet d'ajouter et de configurer des pilotes de proxy distant.
- La version 6.31.00 duNavigateur de réseaudeFactoryTalk Linxaméliore les configurations de l'ongletLLDP. Les informations sur les limites voisines s'affichent également dans l'ongletConfiguration du port.
- La version 6.31.00 duNavigateur de réseauFactoryTalk Linxajoute des messages d'audit pour la configuration des périphériques. Lors de la configuration des propriétés du périphérique, les messages d'audit sont enregistrés dans FactoryTalk Diagnostics Viewer.
FactoryTalk Linx version 6.40.00 :
- La version 6.40.00 deFactoryTalk Linxprend en charge les connexions de raccourci via un serveur proxy distant FactoryTalk Linx Gateway.
- La version 6.40.00 deFactoryTalk Linxfournit un service de communication 64 bits pour FactoryTalk Policy Manager.
- La version 6.40.00 deFactoryTalk Linxmet à jour les pilotes du noyau USB pour autoriser la sécurité Windows du périphérique par isolation du noyau.
- La version 6.40.00 deFactoryTalk Linxsupprime le pilote de noyau de la carte 1784-PCICS.
- La version 6.40.00 deFactoryTalk Linxprend en charge le transfert de fichier projet FactoryTalk View ME Studio MER vers un ordinateur VersaView6300 exécutant FactoryTalk View ME.
- La version 6.40.00 deFactoryTalk Linxprend en charge le changement de langue locale depuis un paramètre dans FactoryTalk Administration Console.
- La version 6.40.00 deFactoryTalk Linxinclut un nouveau navigateur de points FactoryTalk Live Data qui permet de parcourir les propriétés étendues et bits de points Logix intégrés dans des points entiers.
- La version 6.40.00 deFactoryTalk Linxprend en charge les types de données de tableau REAL et LREAL pour le message CIA.
- La version 6.40.00 deFactoryTalk Linxprend en charge l'accès de raccourci Symbolic aux bits des points numériques Micro800.
- La version 6.40.00 deFactoryTalk Linxaugmente la taille de prise en charge des références de points reçues du logiciel FactoryTalk, qui passe de 260 caractères à 1024 caractères.
- La version 6.40.00 duNavigateur de réseauFactoryTalk Linxprend en charge la fonction Mode de protection explicite.
- La version 6.40.00 duNavigateur de réseauFactoryTalk Linxprend en charge la personnalisation du sous-réseau IP avec des commutateurs rotatifs sur les contrôleurs.
- La version 6.40.00 duNavigateur de réseauFactoryTalk Linxajoute un pilote pour communiquer via un service de proxy distant FactoryTalk Linx Gateway.
- La version 6.40.00 duNavigateur de réseauFactoryTalk Linxajoute une option de démarrage et de réduction vers la barre des tâches du système automatiques.
- La version 6.40.00 duNavigateur de réseauFactoryTalk Linxprend en charge le téléchargement de fichiers de description de périphériques IODD à partir d'un périphérique IO-Link et leur enregistrement avec le sous-système Description du périphérique (anciennement EDS).
- La version 6.40.00 duNavigateur de réseauFactoryTalk Linxaugmente le nombre d'éléments pouvant être ajoutés à la liste des pilotes Ethernet, qui passe de 64 à 255.
- La version 6.40.00 duNavigateur de réseauFactoryTalk Linxaffiche maintenant le nom d'hôte DNS du périphérique dans l'arborescence de topologie avec son adresse IP résultante.
- La version 6.40.00 de l'Outil d'importation et d'exportation de configurationFactoryTalk Linxprend en charge l'importation et l'exportation de pilotes sans spécifier de serveur cible.
FactoryTalk Linx version 6.50.00 :
- La version 6.50.00 deFactoryTalk Linxprend en charge la sélection automatique d'une carte d'interface réseau (NIC, Network Interface Card) alternative lorsque la carte actuelle devient indisponible.
- La version 6.50.00 deFactoryTalk Linxprend en charge le module de redondance ControlLogix 1756-RM3 (la version 10.00.00 de l'outil de configuration du module de redondance est requise).
- La version 6.50.00 duNavigateur de réseauFactoryTalk Linxprend en charge la découverte de périphériques à l'aide de la table LLDP dans les réseaux EtherNet/IP en armoire.
- La version 6.50.00 duNavigateur de réseauFactoryTalk Linxaméliore la fonction de localisation de périphériques pour prendre en charge une plus large gamme de périphériques, y compris les commutateurs Ethernet industriels Stratix 5200 et 5800 et le module 1783-ETAP3T.
FactoryTalk Linx version 6.60.00 :
- La version 6.60.00 deFactoryTalk Linxprend en charge la solution en armoireEtherNet/IP.
- La version 6.60.00 deFactoryTalk Linxprend en charge les contrôleurs 1756ControlLogix®5590.
- La version 6.60.00 deFactoryTalk Linxprend en charge le point d'accès de test (ETAP)Stratix®4100EtherNet/IP.
- La version 6.60.00 deFactoryTalk Linxprend en charge les points à partir deFactoryTalk® Design Studio™.
- La version 6.60.00 deFactoryTalk Linxoffre de nouveaux points prédéfinis (@AlarmClass et @AlarmGroup) pour afficher la valeur de la classe d'alarme et du groupe d'alarme depuis un contrôleur Logix.
- La version 6.60.00 deFactoryTalk Linxprend en charge une nouvelle propriété de point étendueFactoryTalk Linx@Shortcut.
Fournir une réponse