Configurer pour les applications FactoryTalk View ME

Lors de la création d'une application Machine Edition, un serveur
FactoryTalk Linx
est automatiquement intégré au
FactoryTalk Directory
à l'emplacement approprié. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer
FactoryTalk Linx
afin de fonctionner avec une application Machine Edition.
Pour configurer
FactoryTalk Linx
pour les applications
FactoryTalk View ME
  1. Facultatif -
    Enregistrez les fichiers de description du périphérique dans l'outil d'installation de fichiers de description de périphériques.
  2. Créez une nouvelle configuration ou utilisez une configuration existante en lançant l'éditeur
    Communication Setup
    . Une configuration
    FactoryTalk Linx
    se compose des pilotes et des périphériques avec lesquels l'application client doit communiquer.
    Pour créer une nouvelle configuration, utilisez l'onglet
    Design (Local)
    pour créer une nouvelle configuration, puis copiez-la dans l'onglet
    Runtime (cible)
    lorsque vous êtes prêt à créer le fichier d'exécution (.mer).
  3. Spécifiez les propriétés générales du serveur dans l'onglet
    Général
    de l'éditeur
    Communication Setup
    .
  4. Ajoutez des pilotes et des périphériques dans votre réseau ou dans les postes de travail à l'aide des onglets dans l'éditeur
    Communication Setup
    . Un pilote est une interface logicielle qui permet de communiquer avec le périphérique cible.
  5. Créez des raccourcis qui désignent les périphériques cible, ou les périphériques dont vous souhaitez récupérer les données.
  6. Fermer l'éditeur
    Communication Setup
    . Vous venez de définir les communications à l'aide de
    FactoryTalk Linx
    .
  7. Procédez à la configuration des points :
    • Si vous utilisez
      FactoryTalk View ME
      , reportez-vous à l'
      aide de
      FactoryTalk View ME
      .
CONSEIL:
FactoryTalk Linx
est un service qui s'exécute sous le compte Windows LocalSystem (équivalent de l'administrateur).
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal