Enregistrer des fichiers de description de périphériques
Vous pouvez enregistrer les fichiers de description de périphériques matériels, y compris les fichiers EDS et IODD, en lançant l'
Outil d'installation de fichiers de description de périphériques
.Avant de commencer à enregistrer le fichier de description du périphérique d'un périphérique matériel, vous devez disposer d'un fichier de description valide et complet du périphérique matériel. Pour rechercher et télécharger le fichier de description du périphérique d'un périphérique matériel spécifique, consultez la section Ressources réseau Rockwell Automation. En outre, si un fichier d'icônes (*.ico) existe pour le périphérique matériel, enregistrez-le avec le même nom que le fichier de description du périphérique dans le même répertoire. Vous pouvez enregistrer un ou plusieurs fichiers de description de périphériques (et les fichiers d'icônes associés) dans un répertoire.
Pour enregistrer des fichiers de description de périphériques matériels
- Lancez l'outil d'installation de fichiers de description de périphériques à partir deDémarrer > Rockwell Software > Outil d'installation de fichiers de description de périphériques.
- Dans la boîte de dialogueRockwell Automation - Outil d'installation de fichiers de description de périphériques, sélectionnezAjouter.La boîte de dialogueOutil d'installation de fichiers de description de périphériquess'ouvre.
- Sur l'écranEnregistrement, sélectionnezEnregistrer un seul fichier de description du périphériquepour enregistrer un fichier à la fois ouEnregistrer un répertoire de fichiers de description de périphériquespour enregistrer deux ou plusieurs fichiers de description de périphériques à la fois. Cliquez ensuite surParcourirpour sélectionner le fichier de description du périphérique (si vous enregistrez un seul fichier) ou le répertoire de fichiers de description de périphériques (si vous enregistrez plusieurs fichiers), et cliquez surSuivant.
- Dans l'écranRésultats du test d'installation d'un fichier Description du périphérique, consultez la liste des périphériques matériels, puis cliquez surSuivant.
- Dans l'écranModifier l'image graphique, vérifiez l'icône ou les icônes du ou des périphérique(s) matériel(s) et cliquez surSuivant.CONSEIL:L'outil d'installation de fichier de description de périphériques affecte une icône par défaut à chaque périphérique matériel. Vous pouvez spécifier une autre icône pour le ou les périphérique(s) matériel(s) en sélectionnant le périphérique matériel et en cliquant sur le boutonModifier l'icône.
- Dans l'écranRésumé des tâches finales, consultez la liste des périphériques matériels et cliquez surSuivant.
- Une fois l'enregistrement terminé, cliquez surTerminerpour revenir à la boîte de dialogueRockwell Automation - Outil d'installation de fichiers Description du périphérique.
- Cliquez surQuitter.
Fournir une réponse