Configurez-le pour les applications réseau (distribuées)
Utilisez la procédure ci-dessous pour configurer
FactoryTalk Linx
afin de travailler avec vos applications réseau (distribuées).Pour configurer
FactoryTalk Linx
afin d'utiliser des applications réseau (distribuées) :- Ajouter un serveur de donnéesFactoryTalk Linxà une application.
- Spécifier les propriétés générales du serveurFactoryTalk Linx.
- (facultatif) Configurez le serveur de données instance02FactoryTalk Linxpour permettre aux applications d'avoir plus de points, de clients de données (par exemple des clients IHM) et/ou de contrôleurs sans affecter l'autre serveur de donnéesFactoryTalk Linx.
- (Facultatif) -- Configurez la redondance d'un serveurFactoryTalk Linxpour remplacer le serveur principal en cas de panne.
- (facultatif) ConfigurerFactoryTalk Linxpour prendre en chargeFactoryTalk Alarms and Events.
- (facultatif) Enregistrez les fichiers de description du périphérique dans l'Outil d'installation de fichiers de description de périphériques.
- Ajouter des pilotes et des périphériques dans votre réseau ou dans les postes de travail à l'aide des onglets dans l'éditeurCommunication Setup. Un pilote est une interface logicielle qui permet de communiquer avec le périphérique cible.
- Créer des raccourcis qui désignent les périphériques cibles, ou les périphériques dont vous souhaitez récupérer les données à l'aide de l'éditeurCommunication Setup.
- Fermez l'éditeurCommunication Setup, puis passez à la configuration des points en dehors deFactoryTalk Linx:
- Si vous configurez une application dans l'environnementFactoryTalk Administration Console, consultez l'Aide deFactoryTalkAdministration.
- Si vous utilisezFactoryTalk View SE, reportez-vous à l'aideFactoryTalk View SE.
CONSEIL:
FactoryTalk Linx
est un service qui s'exécute sous le compte Windows LocalSystem (équivalent de l'administrateur).Fournir une réponse