Configurer pour les applications FactoryTalk locales
Utilisez la procédure ci-dessous pour configurer
FactoryTalk Linx
afin de fonctionner avec vos applications FactoryTalk
locales.Pour configurer
FactoryTalk Linx
pour des applications FactoryTalk
locales :- Ajouter un serveur de donnéesFactoryTalk Linxà une application.
- Spécifier les propriétés générales du serveurFactoryTalk Linx.
- (facultatif) ConfigurerFactoryTalk Linxpour prendre en chargeFactoryTalk Alarms and Events.
- (facultatif) Enregistrez les fichiers de description du périphérique dans l'Outil d'installation de fichiers de description de périphériques.
- Ajouter des pilotes et des périphériques dans votre réseau ou dans les postes de travail à l'aide des onglets dans l'éditeurCommunication Setup. Un pilote est une interface logicielle qui permet de communiquer avec le périphérique cible.
- Créer des raccourcis qui désignent les périphériques cibles, ou les périphériques dont vous souhaitez récupérer les données à l'aide de l'éditeurCommunication Setup.
- Fermez l'éditeurCommunication Setup, puis passez à la configuration des points en dehors deFactoryTalk Linx:
- Si vous configurez une application dans l'environnementFactoryTalk Administration Console, consultez l'Aide deFactoryTalkAdministration.
- Si vous utilisezFactoryTalk View SE, reportez-vous à l'aideFactoryTalk View SE.
CONSEIL:
FactoryTalk Linx
est un service qui s'exécute sous le compte Windows LocalSystem (équivalent de l'administrateur).Fournir une réponse