Ajouter un serveur de données FactoryTalk Linx (local)

Pour ajouter un serveur de données
FactoryTalk Linx
à une application, procédez comme suit.
Pour ajouter un serveur
FactoryTalk Linx
  1. Dans la fenêtre de l'
    Explorateur
    , placez le curseur sur une zone ou une application à laquelle ajouter le serveur
    FactoryTalk Linx
    .
  2. Effectuez un clic droit sur l'icône de l'application et sélectionnez
    Ajouter un nouveau serveur > Serveur de périphérique Rockwell Automation (
    FactoryTalk Linx
    )
    .
  3. Dans les onglets
    Propriétés du serveur
    FactoryTalk Linx
    , définissez les propriétés du serveur.
  4. Cliquez sur
    OK
    pour enregistrer vos modifications.
  5. Pour modifier les propriétés d'un serveur
    FactoryTalk Linx
    , faites un clic droit sur l'icône du serveur
    FactoryTalk Linx
    et sélectionnez
    Propriétés
    .
  6. Dans l'onglet
    Propriétés du serveur
    FactoryTalk Linx
    , modifiez les informations selon les besoins, puis cliquez sur
    OK
    .
    CONSEIL:
    Vous ne pouvez pas configurer un serveur
    FactoryTalk Linx
    redondant pour une application locale ou
    FactoryTalk View ME
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal