Utilisation des contrôleurs Logix 5000
FactoryTalk Linx prend en charge la recherche de points pour les contrôleurs Logix 5000. Vous pouvez également parcourir les mises à jour de points des contrôleurs Logix 5000 sur les interfaces utilisateur, y compris FactoryTalk Live Data Test Client et le composant de navigateur de points dans FactoryTalk View.
FactoryTalk Linx fournit un accès en lecture et en écriture à la valeur des points des contrôleurs Logix 5000 des FactoryTalk Live Data Test Client (par exemple, FactoryTalk View SE et FactoryTalk View ME). Vous pouvez créer des raccourcis pour les contrôleurs Logix 5000 au moyen du type de raccourci Processor proposé par l'éditeur
Communication Setup
.FactoryTalk Linx prend en charge les contrôleurs Logix 5000 suivants.
Contrôleurs Logix 5000 | Numéro de catalogue |
|---|---|
Contrôleur de sécurité Compact GuardLogix® 5370 | 1769-L30ERMS 1769-L33ERMS 1769-L36ERMS 1769-L37ERMOS 1769-L37ERMS 1769-L38ERMS |
Contrôleur de sécurité Compact GuardLogix® 5380 | 5069-L306ERMS2 5069-L306ERMS3 5069-L306ERS2 5069-L3100ERMS2 5069-L3100ERMS3 5069-L3100ERS2 5069-L310ERMS2 5069-L310ERMS3 5069-L310ERS2 5069-L320ERMS2 5069-L320ERMS3 5069-L320ERS2 5069-L330ERMS2 5069-L330ERMS3 5069-L330ERS2 5069-L340ERMS2 5069-L340ERMS3 5069-L340ERS2 5069-L350ERMS2 5069-L350ERMS3 5069-L350ERS2 5069-L380ERMS2 5069-L380ERMS3 5069-L380ERS2 |
Contrôleur CompactLogix™ 5370 | 1769-L16ER-BB1B 1769-L18ER-BB1B 1769-L18ERM-BB1B 1769-L19ER-BB1B 1769-L24ER-QB1B 1769-L24ER-QBFC1B 1769-L24ERM-QBFC1B 1769-L30ER 1769-L30ERM 1769-L30ER-NSE 1769-L33ER 1769-L33ERM 1769-L36ERM 1769-L37ERM 1769-L37ERMO 1769-L38ERM |
Contrôleur CompactLogix™ 5380 | 5069-L306ER 5069-L306ERM 5069-L3100ERM 5069-L310ER 5069-L310ERM 5069-L310ER-NSE 5069-L320ER 5069-L320ERM 5069-L320ERP 5069-L330ER 5069-L330ERM 5069-L340ER 5069-L340ERM 5069-L340ERP 5069-L350ERM 5069-L380ERM |
Contrôleur CompactLogix™ 5480 | 5069-L4100ERMW 5069-L4200ERMW 5069-L430ERMW 5069-L450ERMW 5069-L46ERMW |
Contrôleur ControlLogix® 5550 | 1756-L1 1756-L55 |
Contrôleur ControlLogix® 5560 | 1756-L60M03SE 1756-L61 1756-L61S 1756-L62 1756-L62S 1756-L63 1756-L63S 1756-L64 1756-L65 |
Contrôleur ControlLogix® 5570 | 1756-L71 1756-L72 1756-L73 1756-L74 1756-L75 |
Contrôleur ControlLogix® 5580 | 1756-L81E 1756-L81E-NSE 1756-L81EP 1756-L82E 1756-L82E-NSE 1756-L83E 1756-L83E-NSE 1756-L83EP 1756-L84E 1756-L84E-NSE 1756-L85E 1756-L85E-NSE 1756-L85EP |
Contrôleur de sécurité GuardLogix® 5570 | 1756-L71S 1756-L72S 1756-L73S |
Contrôleur de sécurité GuardLogix® 5580 | 1756-L81ES 1756-L82ES 1756-L83ES 1756-L84ES |
Fournir une réponse