Configuration des E/S

FactoryTalk Linx
prend en charge les configurations d'E/S distantes (RIO, remote I/O), d'E/S ControlNet et DeviceNet.
Dans les E/S distantes (RIO, remote I/O), un rack physique est représenté par des mots de données qui reflètent directement l'état des modules d'E/S dans le rack.
Dans une configuration d'E/S ControlNet ou d'E/S DeviceNet, une carte d'interface de communication est physiquement raccordée à l'ordinateur hôte sur lequel
FactoryTalk Linx
s'exécute.
RSNetWorx™ for ControlNet
et
RSNetWorx™ for DeviceNet
sont utilisés pour configurer leurs cartes d'interface de communication respectives.
CONSEIL:
FactoryTalk Linx
peuvent également accéder aux données depuis un périphérique ControlNet à distance (par exemple un contrôleur
ControlLogix
via un module 1756-CNB). Utilisez la procédure RIO pour configurer un scanner ControlNet distant.
Reportez-vous à la section ci-dessous pour savoir comment configurer les E/S appropriées.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal