Configure Remote I/O (RIO)

Utilisez la procédure suivante pour configurer un scanner d'E/S distantes (RIO, remote I/O). Voici un aperçu général des étapes.
Pour configurer un scanner d'E/S distantes
  1. Faites un clic droit sur
    le scanner RIO, puis cliquez sur
    Ajouter un rack
    pour afficher la boîte de dialogue
    Propriétés Rack
    .
    Remarque : lorsque vous ajoutez un rack, un groupe est également ajouté dans l'arborescence. Définissez le
    Numéro du rack
    , le
    Groupage module
    et les contrôles d'
    Accès
    .
    Après avoir ajouté les groupages de modules requis, cliquez sur
    OK
    pour fermer la boîte de dialogue Propriétés Rack.
  2. Sous le groupe que vous venez d'ajouter, cliquez avec le bouton droit sur
    Entrées
    et/ou
    Sorties
    et sélectionnez
    Ajouter Alias
    pour afficher la boîte de dialogue
    Propriétés de l'Alias
    .
    1. Entrez les valeurs requises dans les champs
      Nom
      (vous pouvez accepter le nom par défaut),
      Type
      ,
      Adresse de début
      ,
      Bit
      ,
      Longueur
      ,
      Adresse
      et
      Valeur initiale
      .
    2. Pour déterminer si des alias se chevauchent, cliquez sur
      Recouvrements
      .
    3. Pour enregistrer l'alias dans la configuration et ajouter le prochain alias disponible (en vue de l'éditer), cliquez sur
      Appliquer
      .
    4. Après avoir ajouté les alias requis, cliquez sur
      OK
      pour fermer la boîte de dialogue
      Propriétés de l'alias
      .
  3. Effectuez un clic droit sur le
    Scanner RIO
    et sélectionnez
    Ajouter un transfert de bloc
    pour afficher la boîte de dialogue
    Propriétés de transfert de bloc
    .
    1. Entrez les valeurs requises dans les champs
      N° BT
      ,
      Rack
      ,
      Groupe/Slot
      ,
      Type
      et
      Taille
      .
    2. Pour enregistrer le transfert de bloc dans la configuration et ajouter le prochain transfert de bloc disponible (en vue de l'éditer), cliquez sur
      Appliquer
      .
    3. Après avoir ajouté les définitions de transfert de bloc requises, cliquez sur
      OK
      pour fermer la boîte de dialogue
      Propriétés de transfert de bloc
      .
  4. Pour remplacer la configuration actuelle en important un fichier, cliquez avec le bouton droit sur le scanner RIO, puis cliquez sur
    Importer
    .
  5. Cliquez avec le bouton droit sur le scanner RIO et cliquez sur
    Enregistrer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal