Paramètres de l'éditeur Communication Setup
Les paramètres de l'éditeur
Communication Setup
FactoryTalk Linx
sont les suivants.
IMPORTANT:
La modification de ces données au moment de l'exécution pourrait entraîner des résultats inattendus.
Paramètre | Description |
|---|---|
Zone Raccourcis du périphérique | Permet d'ajouter, de supprimer et de modifier des raccourcis et d'appliquer les propriétés d'un raccourci au nom de raccourci sélectionné. |
Onglets | Contient un contrôle d'arborescence des communications représentant la topologie des communications. Utilisez les onglets pour ajouter, supprimer et modifier des périphériques et des pilotes. Faites un clic droit sur les différents nœuds de l'arborescence des communications pour afficher les options du menu. Selon le produit que vous utilisez, les onglets suivants s'affichent :
|
Mode | Indique si vous êtes En ligne ou Hors ligne . |
État de la navigation | Indique si FactoryTalk Linx interroge ou non le réseau pour déterminer si d'autres périphériques sont présents. |
Tableau des propriétés de raccourci | Indique les propriétés associées au raccourci sélectionné. |
Options de raccourci | Indique les options associées au type de raccourci sélectionné. Conseil : Si le Unsolicited Message est sélectionné dans Type de raccourci , des options supplémentaires s'affichent. |
Messages d'état | Utilisé pour vous aider à configurer les raccourcis. |
Vérifier | Cliquez sur Vérifier pour afficher les résultats du vérificateur de raccourcis, à savoir un résumé des affectations de raccourcis et des messages d'état. |
CONSEIL:
Des avertissements ont été ajoutés dans
FactoryTalk
pour avertir les utilisateurs si un changement de l'environnement de développement affectera négativement le système d'exécution.Si le changement est effectué via une boîte de dialogue, l'icône d'
s'affiche en regard du composant où le changement peut être fait. Placez le curseur sur l'icône pour afficher l'avertissement suivant :
avertissement
s'affiche en regard du composant où le changement peut être fait. Placez le curseur sur l'icône pour afficher l'avertissement suivant : La modification de ces données au moment de l'exécution pourrait entraîner des résultats inattendus
. Si le changement est effectué dans un élément de menu, un message d'avertissement s'affiche lorsque l'utilisateur clique sur l'élément du menu.Fournir une réponse