Administrar un controlador Micro800

Agregue un controlador Micro800 a un proyecto de FactoryTalk Design Workbench para crear un nodo de controlador en el
Organizador de proyectos
. Haga doble clic en el nodo para abrir el espacio de trabajo de aplicación del controlador, donde puede configurar y administrar el controlador.
La administración de un controlador Micro800 en FactoryTalk Design Workbench implica:
  • Protección con contraseña y comunicación segura.
  • Gestión de datos para variables globales.
  • Conexión al controlador para descargar y cargar configuraciones, así como para supervisar el estado y el rendimiento del controlador.
  • Utilizar procedimientos de diagnóstico para la resolución de problemas.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal