los controladores admiten diferentes funciones de hardware y software, si se cambia el controlador puede ser necesario realizar modificaciones en los siguientes aspectos:
Configuraciones del controlador
Programas
Bloques de funciones definidas por el usuario
Funciones definidas por el usuario
Variables globales o locales
Cuadro de diálogo Cambiar controlador
Cuadro de diálogo Cambiar controlador
Ítem
Nombre
Intensidad
Destino
Nombre
El nombre del controlador Micro800 actual que introdujo al agregar el controlador.
El nombre es de solo lectura.
Nombre del controlador
Micro800
de destino.
El nombre predeterminado del controlador de destino es el nombre del controlador actual.
Introduzca un nombre para el controlador de destino si es necesario.
Referencia de catálogo
Número de catálogo del controlador
Micro800
actual.
Los números de catálogo de los controladores que se pueden seleccionar como controlador de destino.
Revisión
Revisión de controlador del proyecto de controlador actual.
La revisión es de solo lectura.
La revisión más reciente del controlador de destino seleccionado.
La revisión es de solo lectura.
Detalles de la comparación
Una lista de propiedades comparadas entre el controlador actual y el de destino.
Seleccione el para mostrar u ocultar los detalles de la comparación.
indica una reducción de la capacidad en la configuración física del proyecto o una función compatible. Coloque el cursor sobre el para ver los detalles y las acciones recomendadas.
Hacer copia de seguridad del proyecto actual
Casilla de verificación que determina si se debe realizar una copia de seguridad del proyecto de controlador actual. Cuando se selecciona, se realiza una copia de seguridad del proyecto de controlador actual en la carpeta FTDW de Documentos.
Esta casilla de verificación está seleccionada de forma predeterminada.