Supervisión y diagnóstico de un controlador Micro800
FactoryTalk Design Workbench
proporciona diagnóstico para conectividad de red, configuración de puesta en marcha de controlador, errores de controlador y proyectos de controlador almacenados en la memoria. El diagnóstico de controlador está disponible cuando el controlador está en línea.Para supervisar y diagnosticar un controlador
Micro800
, utilice el menú Dispositivo
, el botón Diagnosticar
en Conexión
o las siguientes páginas de configuración de controladores:- Inicio (controladoresMicro810)
- Inicio/errores
- Puerto serie
- Ethernet
- Tarjeta de memoria
- Módulo LCD (controladoresMicro810)
- Módulos enchufables - 2080-SERIALISOL
- Módulos enchufables - 2080-MEMBAK-RTC2
- Módulo enchufable - 2080-DNET20
Entregue su opinión