Conexión a un controlador Micro800
Después de agregar un controlador de
Micro800
, utilice el Organizador de proyectos
para conectarse al controlador, y a continuación, proceda a diagnosticarlo o protegerlo.
IMPORTANTE:
Cuando el equipo esté conectado a un controlador
Micro800
, se informará a los demás usuarios que intenten conectarse al controlador de que el controlador está en uso. La notificación mostrará el nombre de su ordenador y nombre de usuario.Para conectarse a un controlador Micro800
- Para abrirSeleccionar dispositivo, realice una de las siguientes acciones:
- Seleccione
para abrir el Centro en líneay, a continuación, seleccione
. El
está disponible cuando se desconecta el controlador. - En elOrganizador de proyectos, seleccione el
.
- EnSeleccionar dispositivo, encuentre y seleccione el controladorMicro800, y, a continuación, seleccioneAceptar.CONSEJO:
- La selección de un controlador con un número de catálogo diferente del que definió el controlador en el proyecto provocará un error de conexión.
- Una vez seleccionada, la ruta de conexión se muestra en elCentro en línea. También puede configurar manualmente la ruta de conexión.
- Para conectarse al controlador, realice una de las siguientes acciones:
- EnConexión, active el interruptor situado junto al controlador.
- En elOrganizador de proyectos, haga clic en el nodo de controlador y, a continuación, seleccioneConectar.
- (Opcional) EnIntroduzca la contraseña, escriba la contraseña del controlador y, a continuación, seleccioneAceptar.
- (Opcional) EnConectar controlador, seleccione una de las siguientes opciones:
- Descargar el proyecto actual al controlador
- Cargar el proyecto actual desde el controlador
Conectar controladorse abre cuando el contenido del proyecto actual no coincide con el contenido del controlador.IMPORTANTE:Recomendamos desconectarse del controlador cuando no esté en uso para evitar la pérdida de conexión debido a que el equipo entra en modo de suspensión.
Entregue su opinión