Cambiar el modo remoto del controlador Micro800
Al conectarse a un controlador
Micro800
, use Conexión
para cambiar del modo Remoto
a Programa
o Ejecución
.
CONSEJO:
- En los controladores L50E, el interruptor del controlador debe estar en la posición centralremotapara habilitar las opcionesPrograma remotoyEjecución remota.
- Los controladoresMicro810y L20E no tienen un interruptor y siempre están en modoremoto.
Requisitos previos
- El controlador está en línea.
Para cambiar el modo remoto del controlador Micro800
- EnConexión, seleccione
. - En la listaModo de controlador, seleccioneProgramaoEjecución.
Entregue su opinión