Agregar un controlador serial-DF1
Configure un controlador serial-DF1 para establecer comunicación RS-232 con los controladores
Micro800
. Cada proyecto admite un controlador Serial-DF1.
IMPORTANTE:
A diferencia de
Connected Components Workbench
, que agrega un controlador DF1 automáticamente después de conectar el dispositivo DF1, FactoryTalk Design Workbench
requiere que agregue y configure manualmente un controlador DF1 antes de:- Conectarse a un controladorMicro810.
- Conexión a un controlador L20E, L50E o L70E a través de un dispositivo USB en un módulo LCD remoto.
Requisitos previos
- Un controlador se agrega al proyecto.
- Serie CIP se establece como el controlador para la configuración del puerto serie.
Para agregar un controlador DF1
- Seleccione el
para abrir el Centro en línea. - EnCentro en línea, seleccione
. - EnSeleccionar dispositivo, seleccione el
. - EnConfigurar controladores, en la listaTipos de controlador disponibles, seleccioneRS-232 DF1y, a continuación, seleccioneAgregar nuevo.
- En el controladorConfigurar RS-232 DF1, introduzca la configuración.
- Para conectarse a un controlador L20E, L50E o L70E, los siguientes ajustes deben estar correctamente configurados:Configuración del controlador DF1 de los controladores L20E, L50E y L70EA través de un dispositivo DF1A través de un dispositivo USB en un módulo LCD remotoPuerto COMPuerto COMVelocidad en baudios: debe ser la misma que la de la página de configuracióndel puerto serieComprobación de errores: CRCComprobación de errores: debe ser el mismo que el de la página de configuración delPuerto serieVelocidad en baudios: 38400Protocolo: debe ser el mismo que el de la página de configuración delPuerto serieParidad: NingunoNúmero de estación: debe ser el mismo que laDirección de la estaciónen la página de configuraciónPuerto serieDirección de la estación: 1Paridad: debe ser la misma que aparece en la página de configuración delPuerto serie
- Para conectarse a un dispositivoMicro810, los siguientes ajustes deben estar correctamente configurados:Configuración del controlador Micro810 DF1ConfiguraciónValorPuerto COMEspecifique el número de puerto.Velocidad en baudios57.600Comprobación de erroresCRCProtocoloDúplex completoNúmero de estación1
- SeleccioneProbar configuraciónpara probar la configuración. Antes de realizar la prueba, asegúrese de que el dispositivo DF1 esté conectado.Si se produce un error en la prueba, entre los motivos posibles se incluyen:
- El puerto COM es utilizado porRSLinx® ClassicoFactoryTalk® Linx.
- La serie CIP no está establecida como el controlador.
- La configuración del controlador no coincide con el controlador conectado.
Ajuste los ajustes para resolver los problemas de configuración. - SeleccioneAceptar.
Entregue su opinión