Propiedades de Serial-DF1
El cuadro de diálogo
Configurar controlador RS-232 DF1
contiene la siguiente información.Configuración | Descripción |
|---|---|
Nombre del controlador | Especifica el nombre del controlador de serie. Si se cambia, el nombre debe ser único en toda la topología y no debe tener más de 255 caracteres. |
Puerto COM | Muestra los puertos COM disponibles en el equipo. El controlador transmite datos a un dispositivo conectado al puerto serie (COM) de un equipo. Seleccione un puerto de la lista. Los números de puerto disponibles son de 0 a 31 (el valor predeterminado es 1). |
Dispositivo | Muestra el dispositivo DF1 conectado a su equipo. |
Velocidad en baudios | Especifica la velocidad en baudios del controlador que transmite datos a su dispositivo. Las velocidades en baudios disponibles son 300, 600, 1.200, 2.400, 4.800, 9.600, 19.200, 38.400, 57.600 y 115.200. El valor predeterminado es 19.200. |
Número de estación | Especifica el número de estación del controlador. Los números de estación disponibles oscilan entre 0 y 254 en representación decimal (el valor predeterminado es 0). |
Paridad | Coincide con el método de comprobación de errores del controlador conectado ( Ninguno , Par o Impar ). |
Comprobación de errores | Coincide con la configuración del dispositivo al que está conectado ( BCC o CRC ). Todos los dispositivos de la red deben estar configurados de la misma manera. |
Bits de parada | Especifica la cantidad de tiempo entre transmisiones de datos. El protocolo DF1 básico suele utilizar 1 (el valor predeterminado es 1). |
Protocolo | Especifica los protocolos compatibles ( Full Duplex o Half Duplex ). |
Tiempo de espera de ACK/sondeo | Especifica el valor de ACK. El valor predeterminado es 3000 milisegundos. |
Número máximo de reintentos | Especifica un valor para el número máximo de reintentos que el sistema debe reintentar. El valor predeterminado es 3. |
Configuración de prueba | Comprueba si la configuración del controlador es correcta. Antes de realizar la prueba, asegúrese de que el dispositivo DF1 esté conectado. Si se produce un error en la prueba, entre los motivos posibles se incluyen:
|
Entregue su opinión