Loading

Dispositivos de conexión
Allen-Bradley

Nuestros dispositivos de conexión incluyen medios físicos de red para Ethernet, ControlNet™, DeviceNet™, medios físicos de alimentación eléctrica y sistemas de conexión de seguridad.
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

Nuestros dispositivos de conexión incluyen medios físicos de red para Ethernet, ControlNet™, DeviceNet™, medios físicos de alimentación eléctrica y sistemas de conexión de seguridad. Existe una amplia oferta de productos para CC Micro (M12), CA Micro (1/2), MiniPlus (1, 1-1/8), Mini (7/8), Pico (M8) y M23: cable con conectores, cable con un conector, cables V- e Y-, bifurcadores, conector enchufable en campo y receptáculos. Los sistemas de cableado de E/S incluyen módulos y cables de interfaz que se conectan a través de cables precableados a E/S digitales y analógicas. Ofrecemos varios bloques de terminales IEC y NEMA para satisfacer sus necesidades.

Allen-Bradley logo
Products
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
Impresora de marcación Black ClearMark Advanced II con panel táctil giratorio
1492 ClearMark Advanced
Nuestro sistema de marcado avanzado ClearMark™ Bulletin 1492 imprime en tarjetas de marcadores de bloques de terminales, así como en otros componentes industriales.
Impresora ClearMultiPrint
Sistema de marcado ClearMultiprint 1492
Nuestro sistema de marcado ClearMultiprint™ Bulletin 1492 marca etiquetas de bloques de terminales, termocontráctiles, etiquetas autolaminadas para cables y etiquetas adhesivas para uso en bloques de terminales, cables y otros componentes industriales.
Bloque de terminales IEC de empuje 1492-P negro simple con bisagra de terminal levantada
Fusible 1492-P
Nuestros bloques de terminales IEC de inserción con fusible Boletín 1492-P proporcionan protección contra sobrecorriente y se montan directamente en un riel DIN.
Sistemas de cableado de E/S 1492
Nuestros sistemas de cableado de E/S Bulletin 1492 incluyen módulos de interfaz y cables que se conectan a través de cables precableados a E/S digitales y analógicas.
Familia de cables con un conector tipo micro de CA y patchwork
Cordones y cables de conexión micro de CA
Nuestros cables con un conector tipo micro de CA Bulletin 889 proporcionan una conexión segura para sensores de proximidad, finales de carrera, sensores fotoeléctricos y otros dispositivos de campo.
Microdivisor de CA
Bifurcadores y tees tipo micro de CA
Nuestros bifurcadores y tes tipo micro de CA están diseñados para uso con módulos de CA Bulletin 198 MDSA. El cuerpo de poliuretano (PUR) proporciona resistencia al aceite y a los productos químicos. Las tuercas de acoplamiento de trinquete proporcionan una resistencia superior a la vibración.
Terminal de tornillo micro para CA
Terminales de tornillo micro de CA
Nuestros conectores de terminales de tornillo tipo micro de CA Bulletin 871A y 889 son conectores pasivos instalables en la planta para uso con cable sin terminación.
Receptáculo de montaje en panel micro de CA
Los receptáculos Micro AC Bulletin 888 para montaje en panel están diseñados para instalación tipo mamparo o en panel.
Caja de distribución micro CA
Cajas de distribución micro de CA
Nuestras cajas de distribución tipo micro de CA Bulletin 898 son pasivas y permiten conectar múltiples dispositivos a un sistema de control mediante un solo cable flexible.
Familia de cables con un conector tipo micro de CC micro
Cables de conexión y cables de parcheo micro de CC
Nuestros cables con un conector y cables con conectores tipo CC micro (M12) Bulletin 889 proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, finales de carrera, sensores fotoeléctricos y otros dispositivos de campo.
Cables tipo CC micro v y y
Cables tipo V y Y CC micro
Nuestros cables V e Y CC micro (M12) Bulletin 879D permiten la conexión de dos dispositivos de campo a un solo puerto de E/S. El diseño delgado y que ahorra espacio cuenta con forro de cloruro de polivinilo (PVC) y tuercas de acoplamiento de trinquete.
Bifurcadores y tes tipo micro de CC
Nuestros bifurcadores y tes tipo micro de CC están diseñados para usarse con cajas de distribución de entrada doble y E/S distribuidas MaXum™. Los bifurcadores y las tes permiten la conexión de dos dispositivos de campo con un solo puerto de E/S. El cuerpo aislado de poliuretano (PUR) ofrece resistencia al aceite y a los productos químicos. Las tuercas de acoplamiento con trinquete proporcionan una resistencia superior a la vibración.
Terminal de tornillo CC micro
Terminales de tornillo CC micro
Nuestros terminales de tornillo Bulletin 871A y 889 son conectores acoplables en campo para uso con cable sin terminación.
Receptáculos de montaje CC micro
Receptáculo para montaje en panel CC micro
Los receptáculos para montaje en panel CC micro (M12) Boletín 888 son conectores de metal moldeado ideales para uso en envolventes o para crear configuraciones de cableado personalizadas.
CC micro m12 idc
CC micro (M12) IDC
Nuestros conectores de desplazamiento del aislamiento (IDC) de CC micro (M12) Bulletin 871A y 889 se usan con cable sin terminación para crear conexiones rápidas en la planta. La instalación de IDC no requiere herramientas. Simplemente inserte los conductores sin pelar en el cuerpo del conector y gire los extremos del conector juntos.
Cajas de distribución micro de CC
Nuestras cajas de distribución DC Micro (M12) Bulletin 898 conectan múltiples dispositivos al sistema de control y son una excelente manera de aumentar la flexibilidad y reducir los costos. Reducen sus costos de mano de obra al disminuir el tiempo de instalación y resolución de problemas.
889 din válvula
889 DIN válvula
Nuestros cordones de válvula DIN Bulletin 889 y cables de conexión proporcionan capacidad de desconexión rápida para válvulas estándar y otros dispositivos.
válvula 889 DIN
Válvula 889
Nuestros conectores de campo para válvulas DIN Bulletin 889 permiten la creación y personalización de cables de desconexión rápida en la planta para válvulas estándar y otros dispositivos.
cables eac con conector tipo micro
cables eac con conector tipo micro
Nuestros cables con conector tipo micro EAC Bulletin 889 proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, sensores fotoeléctricos y otros dispositivos de campo. Los conectores están disponibles en configuraciones rectas o en ángulo recto y están codificados físicamente para evitar errores de cableado.
receptáculos eac mini
Receptáculos micro EAC
Nuestros cables de desconexión rápida EAC Micro Bulletin 888 proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, sensores fotoeléctricos y otros dispositivos de campo.
Cajas de distribución IDC
Cajas de distribución IDC
Nuestras cajas de distribución IDC Bulletin 898 son una excelente manera de aumentar la flexibilidad y reducir los costos. Reducen sus costos de mano de obra al disminuir el tiempo de instalación y resolución de problemas.
Receptáculos IDC
Receptáculos IDC
Nuestros receptáculos IDC ofrecen la comodidad de conexiones IDC en forma de receptáculos para instalación tipo mamparo o panel.
familia de cordones y cables de conexión M23
Cables con un conector y cables con conectores M23
Nuestros cordones y cables prearmados Bulletin 889M M23 proporcionan conexiones seguras para dispositivos de campo con alto número de pines que utilizan conectores estilo M23.
familia de conectores de soldadura M23
Conector enchufable de campo para soldadura M23
Los conectores M23 de soldadura Field Attachable Bulletin 889M son dispositivos pasivos para uso con cable sin terminación. Disponibles en versiones macho y hembra, estos modelos de 4 y 5 pines permiten un fácil ensamblaje de cables personalizados en la planta.
receptáculos para montaje en panel M23
Receptáculos macho de montaje en panel M23
Nuestros receptáculos macho para montaje en panel Bulletin 888M M23 son fáciles de cablear. Las roscas M20 × 1.5 permiten un montaje cómodo en interruptores de seguridad.
familia de cables mini cordset
Cables mini de conexión y cables de parcheo
Los mini cordones y cables de conexión Bulletin 889N proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, finales de carrera y sensores fotoeléctricos.
mini tee y divisores
Bifurcadores mini y tes mini
Nuestros bifurcadores y tes tipo mini Bulletin 898N y 1485P proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, finales de carrera y sensores fotoeléctricos.
Terminales de tornillo mini
Los terminales de tornillo mini Boletín 871A son dispositivos pasivos para uso con cable sin terminación.
receptáculo mini para montaje en panel
Receptáculos Mini de montaje en panel
Nuestros receptáculos Mini montaje en panel Boletín 888N cuentan con roscas 1/2″ 14 NPT y conductores 16 AWG para aplicaciones severas.
cajas de distribución mini
cajas de distribución mini
Nuestras cajas de distribución mini Bulletin 898N son una excelente manera de aumentar la flexibilidad y reducir los costos.
cables mini plus con un conector y cables mini plus con conectores
Cordones Mini Plus y cables de parcheo
Nuestros cordones y cables de conexión Bulletin 889N Mini-plus proporcionan conexiones seguras para dispositivos que usan hasta 12 pines.
receptáculos mini plus para montaje en panel
Receptáculos para montaje en panel Mini Plus
Los receptáculos Bulletin 888N Mini-plus para montaje en panel están diseñados para instalación tipo mamparo o en panel.
cable con conector Pico y cables con conectores Pico
Cables con un conector y cables con conectores Pico (M8)
Nuestros cables con un conector y cables con conectores Pico (M8) Bulletin 889P proporcionan conexiones seguras para dispositivos de campo con un alto número de pines que utilizan conectores estilo M8.
cables Pico V y Y
Cables Pico (M8) V y Y
Nuestros cables V e Y Pico (M8) Bulletin 879P cuentan con tuercas de acoplamiento atornillables para una conexión resistente y confiable, y un forro de cloruro de polivinilo (PVC) amarillo altamente visible.
bifurcadores y tes Pico m8
Bifurcadores y tes Pico (M8)
Nuestros bifurcadores y conectores en T Pico (M8) Bulletin 898P incluyen un solo cable con conector macho que se divide en dos conectores hembra, lo que le permite conectar dos dispositivos a un solo puerto de E/S.
terminales de tornillo Pico m8
Terminales de tornillo Pico
Los terminales de tornillo Pico (M8) Boletín 871A son dispositivos pasivos para uso con cable sin terminación.
receptáculos Pico M8 para montaje en panel
Receptáculos Pico para montaje en panel
Los receptáculos Pico (M8) Boletín 888P para montaje en panel están diseñados para instalación tipo mamparo o en panel.
conectores de desplazamiento de aislamiento Pico m8
Conectores de desplazamiento de aislamiento Pico (M8)
Nuestros conectores de desplazamiento de aislamiento Pico (M8) Bulletin 889P facilitan el ensamblaje de cables QD personalizados en la planta. La instalación de conector a cable no requiere herramientas.
cajas de distribución pico
cajas de distribución Pico
Nuestras cajas de distribución Pico (M8) Bulletin 898P conectan múltiples dispositivos a un sistema de control mediante un solo cable.
carretes de cables
Nuestros carretes de cables Bulletin 889 se pueden combinar con conectores acoplables en el campo para proporcionar una mayor flexibilidad que permite una instalación rápida y sencilla, típica de un sistema completamente basado en conectores. Los forros de cable rojos le permiten identificar fácilmente las aplicaciones de seguridad.
dispositivos ControlNet
dispositivos ControlNet
Nuestros medios físicos de red y dispositivos de conexión ControlNet™ proporcionan conectores, tomas, terminadores, repetidores y herramientas para sistemas coaxiales y de fibra.
1485 medios planos
1485 Medio físico plano DeviceNet
Nuestro sistema de medios físicos planos KwikLink™ proporciona un método de cableado simple y modular con su cable plano de cuatro conductores y conectores de desplazamiento del aislamiento (IDCs).
1486 round media
1485 DeviceNet Media física redonda
Nuestros cables redondos gruesos y delgados (generalmente usados para cables troncales y de derivación, respectivamente) están disponibles en carretes a granel, cordones premoldeados o patchcords.
1585 carretes de cables
1585 carretes de cables
Nuestros carretes de cables Ethernet Bulletin 1585 suministran una conexión de red confiable en ambientes difíciles.
cables M12 On-Machine™
Cables M12 1585 On-Machine™
Nuestros cables On-Machine™ M12 tienen un conector sobremoldeado IP67 con un cable de par trenzado y son duraderos para componentes On-Machine™ y aplicaciones de alta flexión.
conectores RJ45 en gabinete
Conectores RJ45 1585
Nuestros conectores en gabinete (RJ45) para Ethernet están diseñados para soportar aplicaciones industriales IP20 y garantizar la integridad y el rendimiento de su red.
Cables USB 9300
Nuestros cables USB industriales reemplazan las combinaciones de adaptadores en serie con cables. Cada cable le permite conectarse directamente al puerto USB de la computadora, lo que simplifica el armado y la instalación de los interruptores o los dispositivos.
familia de medios de alimentación auxiliar
888-898 Medios de alimentación auxiliar
Nuestros dispositivos de conexión de medios físicos de alimentación auxiliar Bulletin 1485 se basan en un sistema de conector de 4 pines y se utilizan para proporcionar 24 V DC de alimentación a los módulos de E/S y otros dispositivos por separado de la alimentación de la red.
Dispositivos de conexión de medios de potencia
888-898 Medios físicos de alimentación de control
Nuestros dispositivos de conexión de medios físicos de alimentación de control Bulletin 888/889 ofrecen cables de desconexión mini que proporcionan una conexión segura al ArmorStart® Distributed Motor Controller.
medios físicos de alimentación trifásica ArmorConnect® 280
280 Medios de potencia trifásica
Nuestros medios físicos de alimentación eléctrica trifásica ArmorConnect® Bulletin 280 ofrecen cables de desconexión mini y de cambio rápido que proporcionan una conexión segura al ArmorStart® Distributed Motor Controller.
Sistemas de conexión de seguridad 888–898
Los t-ports/splitters, cajas de distribución, tapones cortocircuitadores y tomas Guardmaster® son componentes de un sistema de desconexión rápida dedicado a la seguridad de máquinas.
distribuciones de alimentación eléctrica 1492-p
Distribución de alimentación 1492-P
Nuestros bloques de terminales de distribución de alimentación de control Bulletin 1492-P distribuyen la alimentación eléctrica de fuentes de alimentación de CC de modo conmutado a circuitos de control.
bloques de terminales de paso especiales 1492
Bloques de terminales de paso especiales IEC de inserción a presión
Nuestros bloques de terminales especiales de paso IEC Push-in Bulletin 1492 son bloques de dos niveles con un vínculo común que conecta los dos circuitos.
1492-P, paso estándar
Nuestros bloques de terminales de paso IEC de empuje estándar Bulletin 1492 para aplicaciones de paso de un solo circuito están disponibles en nueve colores y varios tamaños.
bloques de terminales de sensores 1492-P
Sensor 1492-P
Nuestros bloques de terminales de sensores Bulletin 1492-P proporcionan todas las conexiones que necesita para aplicaciones de tres cables en un bloque de terminales para ayudar a ahorrar espacio en el panel.
bloques-de-terminales-1492-p4-6-16d--grande.jpg
Distribución de alimentación eléctrica universal 1492-P
Nuestros bloques de terminales de distribución universales Bulletin 1492-P permiten distribuir fácilmente una conexión central a múltiples bloques de terminales adyacentes, mediante puentes centrales.
Bloques de terminales estilo plug-in 1492-p
1492-P Estilo enchufable
Nuestros bloques de terminales enchufables Bulletin 1492-P proporcionan un medio de enchufar componentes electrónicos discretos, fusibles de protección de circuitos o un conector de desconexión de aislamiento de circuitos para aplicaciones donde el espacio es limitado.
Bloques de terminales de paso de circuitos múltiples 1492-p
Paso de alimentación de múltiples circuitos 1492-P
Nuestros bloques de terminales de paso de múltiples circuitos Bulletin 1492-P son ideales para aplicaciones en las que las señales de control deben distribuirse y recopilarse a través de los mismos bloques.
bloques de terminales de aislamiento 1492-p
1492-P Isolation
Nuestros bloques de terminales de aislamiento Bulletin 1492-P facilitan la apertura de un circuito sin necesidad de volver a cablearlo.
Bloques de conexión a tierra 1492-p
1492-P Puesta a tierra
Nuestros bloques de conexión a tierra Bulletin 1492-P proporcionan un bus de conexión a tierra fácil de identificar, conveniente y perfectamente organizado que se monta en el riel DIN.
Estilo plug-in de doble nivel 1492-p
Estilo enchufable de doble nivel 1492-P
Nuestros bloques de terminales de estilo enchufable de doble nivel Bulletin 1492-P proporcionan un medio para enchufar componentes electrónicos discretos, fusibles de protección de circuitos o conectores de desconexión para aislamiento de circuitos, para ayudar a ahorrar espacio valioso en el panel.
Estilo enchufable de doble nivel de tornillo 1492
1492, tornillo, doble nivel, estilo plug-in
Nuestros bloques de terminales de doble nivel, tipo tornillo enchufable Bulletin 1492, proporcionan un medio para enchufar componentes electrónicos discretos, fusibles de protección de circuitos o conectores de desconexión de aislamiento de circuitos, lo que ayuda a ahorrar valioso espacio en el panel.
Bloques de terminales de termopar de tornillo 1492
Termopar de tornillo 1492
Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de termopar Bulletin 1492 son bloques de terminales de dos circuitos con barras de corriente hechas de material de termopar.
Bloques de terminales de paso estándar 1492
Paso estándar de tornillo 1492
Nuestros bloques de terminales IEC tipo tornillo de paso estándar Allen-Bradley Boletín 1492 están diseñados para aplicaciones de paso de un solo circuito.
Bloques de terminales de paso de conexión de tornillo stab-connect 1492
Alimentación Stab-Connect de tornillo 1492
Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de paso Stab-connect Boletín 1492 tienen conexiones Stab-connect en un lado del bloque de terminales.
Bloques de terminales de paso especiales de tornillo 1492
Paso especial de tornillo 1492
Nuestros bloques de terminales IEC tipo tornillo de paso especial Bulletin 1492 tienen conectores de prueba y adaptadores que identifican la presencia de voltaje y realizan una medición de voltaje de diagnóstico simple.
Bloques de terminales de puesta a tierra ahorradores de espacio para tornillos 1492
1492 Screw Space-Saver Grounding
Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de puesta a tierra Space-saver Boletín 1492 proporcionan un bus de puesta a tierra fácil de identificar, conveniente y perfectamente organizado que se monta en el riel DIN.
Bloques de terminales de paso tipo screw space-saver 1492
Paso a través de alimentación para ahorro de espacio 1492
Nuestros bloques de terminales IEC tipo tornillo de paso y ahorro de espacio Allen-Bradley Bulletin 1492 son bloques de terminales compactos con capacidad para múltiples cables para aplicaciones de un solo circuito.
Bloques de terminales de desconexión de neutro de un solo circuito de tornillo 1492
Desconectador de neutro de un solo circuito 1492 Screw
Nuestros bloques de terminales IEC tipo tornillo de desconexión de neutro de un solo circuito Bulletin 1492 ofrecen mayor seguridad mediante una desconexión que requiere una herramienta para abrir o cerrar un circuito.
Bloques de terminales de sensor de tornillo 1492
Sensor de tornillo 1492
Nuestros bloques de terminales IEC tipo tornillo para sensor Bulletin 1492 proporcionan de manera conveniente todas las conexiones necesarias para aplicaciones de tres cables en un solo bloque de terminales.
Bloques de terminales de proceso de tornillo 1492
1492 Screw Process
Los bloques de terminales tipo tornillo IEC Bulletin 1492-JP están diseñados específicamente para aplicaciones de marshaling de procesos, a fin de ahorrar 45 % de espacio en el panel y mejorar el rendimiento del encaminamiento y la distribución de señales.
Bloques de terminales estilo plug-in de tornillo 1492
1492 Screw Plug-In Style
Nuestros bloques de terminales IEC tipo tornillo enchufables Bulletin 1492 proporcionan un medio de enchufar componentes electrónicos discretos, fusibles de protección de circuitos o un conector de desconexión de aislamiento de circuito para aplicaciones donde el espacio es limitado.
Bloques de terminales de desconexión de neutro de tornillo 1492
Desconexión de neutro de tornillo 1492
Nuestros bloques de terminales IEC tipo tornillo para desconexión y de instalación neutra ofrecen mayor seguridad al requerir una herramienta para abrir o cerrar un circuito.
Terminales de paso de tornillo multircuito 1492
Alimentación encajable de múltiples circuitos de tornillo 1492
Nuestros bloques de terminales IEC tipo tornillo de paso múltiple Bulletin 1492 son ideales para aplicaciones en las que las señales de control deben distribuirse y recopilarse a través de los mismos bloques.
Terminales mini-bloques de tornillos 1492
Mini-bloques de tornillo 1492
Nuestros Mini-bloques IEC de terminales tipo tornillo Bulletin 1492 son bloques de paso y conexión a tierra generales de uno y dos niveles.
Bloques de terminales de aislamiento de tornillo 1492
Aislamiento de tornillo 1492
Nuestros bloques de terminales de aislamiento tipo tornillo IEC Bulletin 1492 proporcionan un medio más fácil y conveniente de abrir un circuito sin volver a cablear.
Bloques de terminales de componente interno de tornillo 1492
1492 Screw Internal Component
Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC Bulletin 1492 de componentes internos tienen componentes electrónicos fijos internos.
Bloques de terminales de puesta a tierra de tornillo 1492
Tornillo de puesta a tierra 1492
Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de conexión a tierra Bulletin 1492 proporcionan un bus de conexión a tierra fácil de identificar, conveniente y perfectamente organizado que se monta en el riel DIN.
bloques de terminales de fusible de tornillo 1492
Fusible de tornillo 1492
Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC Bulletin 1492 de fusible son bloques de fusible de brazo abisagrado para una mejor protección contra sobrecorriente.
Conexión de peine de resorte 1492
Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte IEC Comb Connection Boletín 1492 tienen una conexión de abrazadera de jaula estándar en un lado y una conexión en forma de peine en el otro lado.
Bloques de terminales de paso estándar de resorte 1492
Paso estándar de resorte 1492 Spring Standard Feed-Through
Nuestros bloques de terminales de resorte IEC de paso estándar Bulletin 1492 para aplicaciones de paso de un solo circuito están disponibles en nueve colores y varios tamaños.
Bloques de terminales de paso especiales de resorte 1492
Paso especial para muelles 1492 Spring Specialty Feed-Through
Nuestros bloques de terminales de resorte IEC de paso especial Bulletin 1492 son bloques de dos niveles con un vínculo común que conecta los dos circuitos.
bloques de terminales de resorte para sensor 1492
Sensor de resorte 1492
Nuestros bloques de terminales IEC de resorte para sensor Bulletin 1492 son bloques estilo enchufable diseñados para aplicaciones de 3 cables.
bloques de distribución de alimentación eléctrica 1492
1492 Spring Power Distribution
Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte IEC de distribución de alimentación eléctrica Allen-Bradley Bulletin 1492 con separación de alimentador están disponibles en numerosas configuraciones de conectores para ayudar a satisfacer las necesidades de su aplicación.
Bloques de terminales 1492 estilo enchufable de resorte
Estilo enchufable de resorte 1492
Nuestros bloques de terminales de resorte IEC Plug-in Analog Loop Control Boletín 1492 proporcionan un medio de enchufar componentes electrónicos discretos, fusibles de protección de circuito o un conector de desconexión de aislamiento de circuito donde el espacio es limitado.
Minibloques para montaje en panel de resorte 1492
Minibloques para montaje en panel 1492
Nuestros bloques de terminales de resorte IEC Panel Mount Mini-block para montaje en panel Boletín 1492 son bloques de paso de un solo circuito generales que ofrecen durabilidad y están disponibles en una amplia gama de colores.
Bloques de terminales de desconexión neutral de resorte 1492
Desconexión neutra Spring 1492
Nuestros bloques de terminales de resorte IEC de instalación y desconexión neutra Bulletin 1492 ofrecen mayor seguridad al requerir una herramienta para abrir o cerrar un circuito.
Bloques de terminales de paso de resorte de múltiples circuitos 1492
Paso de alimentación de múltiples circuitos Spring 1492
Nuestros bloques de terminales de resorte IEC de paso de múltiples circuitos Bulletin 1492 son ideales para aplicaciones en las que las señales de control deben distribuirse y recopilarse a través de los mismos bloques.
bloques de terminales de aislamiento por resorte 1492
1492 Spring Isolation
Nuestros bloques de terminales de resorte de aislamiento IEC Bulletin 1492 proporcionan una manera más fácil y conveniente de abrir un circuito sin volver a cablear.
Componente interno de resorte 1492
Nuestros bloques de terminales de componentes internos Bulletin 1492 tienen componentes electrónicos fijos internos.
Bloques mini de enclavamiento por resorte 1492
Bloques mini de enclavamiento de resorte 1492
Nuestros bloques de terminales minibloque de enclavamiento IEC de resorte Bulletin 1492 tienen una clasificación de resorte UL de 600 V.
bloques de terminales de puesta a tierra por resorte 1492
1492 Spring Grounding
Nuestros bloques de terminales de conexión a tierra IEC por resorte Bulletin 1492 organizan de manera fácil y ordenada las conexiones a tierra al riel DIN.
bloques de terminales de fusible de resorte 1492
Fusible de resorte 1492
Nuestros bloques de terminales con resorte IEC Fuse Boletín 1492 proporcionan protección contra sobrecorriente y se montan directamente en un riel DIN.
Conexión enchufable flexible de resorte 1492
Conexión enchufable flexible de resorte 1492
Nuestros bloques de terminales IEC de resorte enchufables flexibles Bulletin 1492 tienen una conexión de abrazadera tipo jaula estándar en un lado y una conexión de estilo peine en el otro lado.
fusible NEMA 1492
fusible NEMA 1492
Nuestros bloques de terminales de fusibles Bulletin 1492 proporcionan una manera sencilla de añadir protección contra sobrecorriente a un circuito.
bloques de terminales indicadoras de voltaje NEMA 1492
Indicador de voltaje NEMA 1492
Nuestros bloques de terminales de indicación de voltaje NEMA Bulletin 1492 proporcionan indicación visual de voltaje en los terminales superiores e inferiores.
bloque de terminales de construcción abierta 1492 NEMA
1492 NEMA de construcción abierta
Nuestros bloques de terminales de construcción abierta Bulletin 1492 (estilos C y F) proporcionan verificación visual de que el cable está correctamente posicionado en el área de fijación.
bloques de terminales de interruptor de aislamiento 1392 NEMA
Interruptor de aislamiento NEMA 1492
Nuestros bloques de terminales de interruptor de aislamiento Bulletin 1492 proporcionan aislamiento de circuito eléctrico positivo. Están disponibles en estilos abiertos y de alta densidad.
Bloques de terminales de fusible y supresor de sobretensiones 1492
Fusible y supresor de sobretensión 1492
Los bloques de terminales de fusible y supresor de sobretensión Bulletin 1492 son bloques de dos circuitos que constan de una resistencia/condensador en serie conectados en paralelo con un varistor MOV.
Bloques de terminales 1492 de resistencia, voltaje y componentes
1492 Resistor, voltaje y componente
Nuestros bloques de terminales de resistencia, indicación de voltaje y protección contra contacto accidental Bulletin 1492 complementan nuestra línea de bloques de terminales con protección contra contacto accidental.
Bloques de terminales de alta densidad 1492
1492 High-Density
Nuestros bloques de terminales de alta densidad con protección contra contacto accidental Bulletin 1492 se encuentran entre los bloques de terminales NEMA/EEMAC de estilo abierto y los bloques de terminales estilo IEC de función completa.
Bloques de terminales 1492 para montaje en panel
1492 Panel Mount
Nuestros bloques de terminales Allen-Bradley Boletín 1492 NEMA para montaje en panel se utilizan normalmente cuando la instalación requiere solo unas pocas terminaciones. Reducen el tiempo de instalación, están listos para cablear después del montaje y no requieren riel.
bloques de terminales cerrados 1492
1492 Enclosed
Nuestros bloques de terminales de potencia encapsulados Bulletin 1492 ofrecen numerosas configuraciones de conectores y protección IP20 desde el frente.
bloques de terminales de distribución de alimentación 1492
Distribución de energía 1492
Los bloques de distribución de alimentación Bulletin 1492 utilizan conexiones cruzadas estándar para permitir la distribución de alimentación a cualquier número de terminales.
bloques de terminales 1492 estilo abierto
1492 Open-Style
Nuestros bloques de terminales de potencia de estilo abierto Bulletin 1492 distribuyen la alimentación eléctrica a múltiples cargas.
Bloques de terminales de alta tensión 1492
1492 High-Fault
Nuestros bloques de terminales de potencia SCCR de alta clasificación de fallo Bulletin 1492 con separación de alimentador están disponibles en numerosas configuraciones de conectores.
Plotter 1492 x-y
Plotter 1492 x–y
Nuestro sistema de marcado ClearPlot Boletín 1492 es un trazador X–Y que proporciona una herramienta de marcado flexible para nuestros bloques de terminales en un diseño compacto.
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
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Productos
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexión