Loading

Conector con aislamiento desplazable tipo CC micro (M12)
Allen-Bradley

Nuestros conectores con aislamiento desplazable tipo micro de CC (M12) Bulletin 871A y 889 se usan con cables sin terminación para crear conexiones rápidas en la planta. La instalación de IDC no requiere herramientas. Simplemente inserte los conductores sin forrar en el cuerpo del conector y gire los extremos del conector juntos.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
Overview
Allen Bradley

Nuestros conectores con aislamiento desplazable tipo micro de CC (M12) Bulletin 871A y 889 se usan con cables sin terminación para crear conexiones rápidas en la planta. La instalación de IDC no requiere herramientas. Simplemente inserte los conductores sin forrar en el cuerpo del conector y gire los extremos del conector juntos. El resultado es una conexión eléctrica duradera y a prueba de gas en una carcasa resistente con clasificación IP67. Estos conectores están disponibles en configuraciones de tres o cuatro pines macho y hembra y en versiones rectas y rectangulares.

  • Proporciona tecnología de conexión con desplazamiento del aislamiento (IDC) que permite conexiones rápidas y fiables
  • Ofrece instalable en el campo sin necesidad de herramientas manuales
  • Permiten la modificación sencilla de las instalaciones de cable existentes
  • Incluye una unidad de cuerpo de metal para usar en aplicaciones de blindaje
Documentation
Miscellaneous Publicación
Brochure de conectividad y medios físicos de red CONEC-BR001_-ES-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexión
  5. Chevron LeftChevron Left Conector con aislamiento desplazable tipo CC micro (M12)