Loading

Termopar de tornillo 1492
Allen-Bradley

Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de termopar Bulletin 1492 son bloques de terminales de dos circuitos con barras de corriente hechas de material de termopar.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
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
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
descripción general
  • Bloques de terminales de termopar de tornillo 1492
Bloques de terminales de termopar de tornillo 1492
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de termopar Bulletin 1492  son bloques de terminales de dos circuitos con barras de corriente hechas de material de termopar. Puede usarlos en control de procesos para evitar la creación de voltajes de fuerza electromotriz adicionales en las conexiones de cable a bloque de terminales.


  • Compatible con una amplia gama de termopares
  • Terminal con recubrimiento de estaño y tornillos de acero con cromato de zinc
  • Guías de cable de embudo de cuatro lados
  • Envolvente con protección contra contacto accidental
  • Tornillos salientes
  • Diseño de abrazadera tipo tornillo autoblocante
  • Amplia gama de accesorios disponibles

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Descripción de producto de bloques de terminales IEC y NEMA de tipo tornillo y borne con resorte 1492-PP019_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de bloques de terminales y bloques de distribución de energía 1492-BR018_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Marcado CE
  • Certificado CSA
  • Reconocido UL
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexión
  5. Chevron LeftChevron Left Termopar de tornillo 1492
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.