Loading

Cables con un conector y cables con conectores Mini Plus
Allen-Bradley

Nuestros cordones y cables de conexión Bulletin 889N Mini-plus proporcionan conexiones seguras para dispositivos que usan hasta 12 pines.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(82)
(1)
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
  • cables mini plus con un conector y cables mini plus con conectores
cables mini plus con un conector y cables mini plus con conectores
Chevron LeftChevron Left
cables mini plus con un conector y cables mini plus con conectores
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros cables con un conector y cables con conectores tipo Mini-plus Boletín 889N proporcionan conexiones seguras para dispositivos que usan hasta 12 pines. Los conectores sobremoldeados de cloruro de polivinilo (PVC) pueden ser rectos o en ángulo recto y están codificados físicamente para evitar errores de cableado.


  • Incluye cables STOOW 16 AWG para aplicaciones severas
  • Ofrece un forro de cloruro de polivinilo (PVC) amarillo altamente visible que resiste al aceite y a los productos químicos
  • Ofrece un diseño de cuerpo moldeado de una sola pieza

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Miscellaneous Publicación
Folleto de conectividad y medios de red CONEC-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CSA Certified
  • UL Recognized
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexión
  5. Chevron LeftChevron Left Cordones Mini Plus y cables de parcheo
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.