Loading

Receptáculo tipo micro de CC para montaje en panel
Allen-Bradley

Los receptáculos para montaje en panel CC micro (M12) Boletín 888 son conectores de metal moldeado ideales para uso en envolventes o para crear configuraciones de cableado personalizadas.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(1)
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
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
descripción general
  • Receptáculos de montaje CC micro
Receptáculos de montaje CC micro
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros receptáculos para montaje en panel Boletín 888 CC micro (M12) son conectores de metal fundido ideales para uso en envolventes o para crear configuraciones de cableado personalizadas. Su diseño modular proporciona capacidad de montaje en panel, ayuda a mantener las cosas ordenadas y organizadas, y permite un reemplazo sencillo en áreas donde los cables probablemente se dañen o reemplacen con frecuencia.


  • Incluye cable de 12″ estándar (hay disponibles longitudes adicionales)
  • Ofrece una sola ranura de llave
  • Incluye carcasa de aluminio anodizado
  • Incluye conductores 22 AWG
  • Incluye receptáculos tipo mamparo hembra y macho
  • Ofrece configuración de 3, 4, 5 u 8 pines
  • Ofrece roscas de montaje de 1/4″, 1/2″, M14 o PG 9
  • Ofrece receptáculos de montaje posterior disponibles en configuraciones de 3, 4 y 5 pines
  • Incluye código de colores IEC

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Miscellaneous Publicación
Folleto de conectividad y medios de red CONEC-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CSA Certified
  • UL Recognized
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexión
  5. Chevron LeftChevron Left Receptáculo para montaje en panel CC micro
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.