Loading

Conexión de barra colectora 1492
Allen-Bradley

Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte IEC Comb Connection Boletín 1492 tienen una conexión de abrazadera de jaula estándar en un lado y una conexión en forma de peine en el otro lado.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(1)
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
  • Main Image
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros bloques de terminales Allen-Bradley 1492 Comb Connection IEC de resorte tienen una conexión estándar de abrazadera de jaula en un lado y una conexión de estilo peine en el otro lado. Los bloques son buenas opciones para una conexión rápida en múltiples conexiones.


  • Tecnología de terminación sin tornillos
  • Ayuda a reducir el tiempo de cableado en más de 50 %
  • Solo requiere un destornillador plano para la instalación
  • Sin necesidad de mantenimiento, no es necesario reapretar
  • El contacto seguro es duradero incluso en condiciones extremas, como por ejemplo:
  • Amplia gama de accesorios disponibles

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Descripción de producto de bloques de terminales IEC y NEMA de tipo tornillo y borne con resorte 1492-PP019_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de bloques de terminales y bloques de distribución de energía 1492-BR018_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Marcado CE
  • Certificado CSA
  • Reconocido UL
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexión
  5. Chevron LeftChevron Left Conexión de peine de resorte 1492
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.