Loading

Terminales de tornillo tipo micro de CA
Allen-Bradley

Nuestros conectores de terminales de tornillo tipo micro de CA Bulletin 871A y 889 son conectores pasivos instalables en la planta para uso con cable sin terminación.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
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
  • Terminal de tornillo micro para CA
Terminal de tornillo micro para CA
Chevron LeftChevron Left
Terminal de tornillo micro para CA
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros terminales de microtornillos CA Bulletin 871A y 889 son conectores pasivos instalables en el campo para uso con cable sin terminación. Nuestras cámaras de terminales estilo 3 pines contienen terminales de tornillo para un ensamblaje rápido y sencillo de cables QD personalizados en la planta. Las cámaras de terminales pueden ser macho o hembra, rectas o en ángulo recto, y están disponibles para varios diámetros de cable.


  • Ofrece opciones instalables en campo
  • Incluye terminales de tornillo que proporcionan una instalación sencilla y segura
  • Permite la fácil modificación de instalaciones de cable existentes

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Miscellaneous Publicación
Folleto de conectividad y medios de red CONEC-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CSA Certified
  • UL Recognized
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexión
  5. Chevron LeftChevron Left Terminales de tornillo micro de CA
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.