Loading

Alimentación de paso de conexión Stab-Connect de tornillo 1492
Allen-Bradley

Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de paso Stab-connect Boletín 1492 tienen conexiones Stab-connect en un lado del bloque de terminales.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
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
  • Bloques de terminales de paso de conexión de tornillo stab-connect 1492
Bloques de terminales de paso de conexión de tornillo stab-connect 1492
Chevron LeftChevron Left
Bloques de terminales de paso de conexión de tornillo stab-connect 1492
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros bloques de terminales IEC tipo tornillo de paso Stab-connect Bulletin 1492 tienen conexiones Stab-connect en un lado del bloque de terminales. Están disponibles en versiones de un solo circuito o de dos niveles y dos circuitos.


  • Terminal con recubrimiento de estaño y tornillos de acero con cromato de zinc
  • Guías de cable de embudo de cuatro lados
  • Envolvente con protección contra contacto accidental
  • Tornillos salientes
  • Diseño de abrazadera tipo tornillo autoblocante
  • Amplia gama de accesorios disponibles

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Descripción de producto de bloques de terminales IEC y NEMA de tipo tornillo y borne con resorte 1492-PP019_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de bloques de terminales y bloques de distribución de energía 1492-BR018_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Marcado CE
  • Certificado CSA
  • Reconocido UL
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexión
  5. Chevron LeftChevron Left Alimentación Stab-Connect de tornillo 1492
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.