Loading

1492 Estilo enchufable de resorte
Allen-Bradley

Nuestros bloques de terminales de resorte IEC Plug-in Analog Loop Control Boletín 1492 proporcionan un medio de enchufar componentes electrónicos discretos, fusibles de protección de circuito o un conector de desconexión de aislamiento de circuito donde el espacio es limitado.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
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
  • Bloques de terminales 1492 estilo enchufable de resorte
Bloques de terminales 1492 estilo enchufable de resorte
Chevron LeftChevron Left
Bloques de terminales 1492 estilo enchufable de resorte
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros bloques de terminales de resorte IEC Plug-in Analog Loop Control Boletín 1492 proporcionan un medio de enchufar componentes electrónicos discretos, fusibles de protección de circuitos o un conector de desconexión de aislamiento de circuito donde el espacio es limitado. Esta línea incluye un bloque de terminales con dos circuitos de paso y una conexión a tierra.


  • Tecnología de terminación sin tornillos
  • Ayuda a reducir el tiempo de cableado en más de 50 %
  • Solo requiere un destornillador plano para la instalación
  • Sin mantenimiento, no es necesario reapretar
  • El contacto seguro es duradero en condiciones extremas
  • Amplia gama de accesorios disponibles
  • Indicadores de estado de fusible con luz o neón

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Descripción de producto de bloques de terminales IEC y NEMA de tipo tornillo y borne con resorte 1492-PP019_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de bloques de terminales y bloques de distribución de energía 1492-BR018_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Marcado CE
  • Certificado CSA
  • Reconocido UL
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexión
  5. Chevron LeftChevron Left Estilo enchufable de resorte 1492
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.