Loading

Cables con un conector y cables con conectores Pico (M8)
Allen-Bradley

Nuestros cables con un conector y cables con conectores Pico (M8) Bulletin 889P proporcionan conexiones seguras para dispositivos de campo con un alto número de pines que utilizan conectores estilo M8.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(82)
(1)
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
  • cable con conector Pico y cables con conectores Pico
cable con conector Pico y cables con conectores Pico
Chevron LeftChevron Left
cable con conector Pico y cables con conectores Pico
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros cables Boletín 889P Pico (M8) y patchcords proporcionan conexiones seguras para dispositivos de campo con un alto número de pines que utilizan conectores estilo M8. Con un conector macho integral en un extremo y conductores libres en el otro, los cables proporcionan conectividad rápida y sencilla entre dispositivos de campo y conexiones de terminales. Los patchcords tienen un cable con conector integral en cada extremo (uno conector macho, uno hembra) y son una forma eficiente de acoplamiento de dispositivos de campo basados en conectores.


  • Incluye tuercas de acoplamiento de latón niquelado en Pico (M8)
  • Ofrece tamaños de conductor estándar micro (M12) 24 AWG
  • Ofrece versiones rectas y en ángulo recto
  • Incluye tuercas de acoplamiento de zinc con revestimiento epoxi que proporcionan durabilidad
  • Proporciona forro de cloruro de polivinilo (PVC) amarillo altamente visible que resiste al aceite y a los productos químicos
  • Ofrece tamaño compacto para aplicaciones con espacio limitado

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Descripción de producto de certificación UL2238 para cordsets y patchcords 889-PP003_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de conectividad y medios de red CONEC-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized

Cable:

  • Certificado CSA
  • Reconocido UL
  • Cumple con UL 2238
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexión
  5. Chevron LeftChevron Left Cables con un conector y cables con conectores Pico (M8)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.