Nuestros bloques de terminales IEC tipo tornillo de desconexión e instalación neutra ofrecen mayor seguridad al requerir una herramienta para abrir o cerrar un circuito. Este sistema funciona con una serie de circuitos de paso, circuitos de tierra y circuitos con una conexión directa a una barra de bus que recorre toda la longitud de los bloques de terminales hasta un bloque de conexión que se monta más abajo en el riel para una conexión neutra aislada.
- Productos
- descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
- Terminales con recubrimiento de estaño y tornillos de acero con cromato de zinc
- Guías de cable de embudo de cuatro lados
- Carcasa con protección contra contacto accidental
- Tornillos salientes
- Diseño de abrazadera tipo tornillo autobloqueante
- Amplia gama de accesorios disponibles
También puede interesarle
Documentación
| Product Profiles | Publicación |
|---|---|
| Descripción de producto de bloques de terminales IEC y NEMA de tipo tornillo y borne con resorte | 1492-PP019_-EN-P |
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de bloques de terminales y bloques de distribución de energía | 1492-BR018_-EN-P |
Certificaciones
Certificaciones
- Marcado CE
- Certificado CSA
- Reconocido UL