- Ofrece longitudes estándar de 1,8, 3,7 y 6,1 m (6, 12 y 20 pies)
- Ofrece tipos de conectores de 2, 3, 4 y 6 pines
- Incluye cables 16 AWG STOOW para aplicaciones severas o 18 AWG estándar
- Proporciona forro de cloruro de polivinilo (PVC) amarillo altamente visible, que es resistente al aceite y los productos químicos
- Incluye cables en espiral
- Incluye 16 AWG 600 V
- 18 AWG 300 V
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Overview
Nuestros bifurcadores y conectores en T tipo Mini Bulletin 898N y 1485P proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, finales de carrera y sensores fotoeléctricos. Los conectores pueden ser rectos o rectangulares y están codificados físicamente para prevenir problemas de cableado. Nuestras opciones de cableado estilo mini incluyen cables con un conector con conector macho o hembra integral en un extremo y conductores libres en el otro. Nuestras opciones de cable con conectores incluyen un cable con un conector integral en cada extremo (uno macho, uno hembra).
Homologaciones
- Certificación CSA
- UL Recognized
Documentation
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Brochure de conectividad y medios físicos de red | CONEC-BR001_-ES-P |