Loading

1492 High-Fault
Allen-Bradley

Nuestros bloques de terminales de potencia SCCR de alta clasificación de fallo Bulletin 1492 con separación de alimentador están disponibles en numerosas configuraciones de conectores.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
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
  • Bloques de terminales de alta tensión 1492
Bloques de terminales de alta tensión 1492
Chevron LeftChevron Left
Bloques de terminales de alta tensión 1492
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros bloques de terminales de alimentación SCCR de alta capacidad de interrupción Bulletin 1492 con separación para alimentadores están disponibles en numerosas configuraciones de conectores. Tienen cubiertas con bisagras que permiten un acceso más fácil y una mejor protección contra el contacto accidental.


  • Opciones de identificación de terminales más sencillas (superficie de marcación para escribir o función de retención de marcadores)
  • Alta clasificación de corriente de cortocircuito (SCCR), hasta 100 kA
  • Marcado con rango de cables, requisitos de par de apriete y valores de SCCR
  • Separación de alimentadores

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Miscellaneous Publicación
Folleto de bloques de terminales y bloques de distribución de energía 1492-BR018_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Marca CE para todas las directivas aplicables
  • Certificación CSA
  • Reconocimiento UL

Cumplimiento de normas

  • Aprobación UL 1059, E 40735, Guía XCFR2
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexión
  5. Chevron LeftChevron Left 1492 High-Fault
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.