- Cumple con DIN 175301-803/DIN 43650
- Ofrece una variedad de tamaños (de 8 a 18 mm) y configuraciones de cableado
- Incluye el forro de cable de cloruro de polivinilo (PVC) negro que resiste al aceite y los productos químicos
- Ofrece la opción de supresión de sobretensión incorporada para ayudar a aislar y aliviar los problemas de ruido de la señal
- Incluye indicadores de estado opcionales
- Incluye certificaciones NEMA 6 e IP67
- Product Selection
- Overview
- Documentation
        
        
            Product Selection
            
    
        
        
    
    
        
    
    
    
        
        
            
    
    
    
    
        
            
                
            
            
                
                    
                
                    
                        
                        
    
                    
                
                
                
                
                
            
            
                
                    
    
                
                
            
        
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
    
    
                        Mostrando
                        1
                        -
                        1
                        de
                        0
                        Resultados
                    
                    
                    
                
        
        
            Overview
            
    
        
        
    
    
        
    
    
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
    
    
    
        
        
            
    
    
    
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
    
    
    
        
        
            
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
        
        
        
        
        
        
        
            
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
    
        
        
        
        
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
                
    
    
    
    
    
        
            
            
            
            
        
            
            
            
            
        
    
    
    
        
            
    
    
        
        
        
        
        
        
        
            
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
    
        
        
        
        
        
    
    
    
    
Nuestros cables con un conector & los cables con conectores de válvula DIN Bulletin 889 proporcionan capacidad de desconexión rápida para válvulas estándares y otros dispositivos. Los circuitos de protección contra sobretensiones incorporados opcionales protegen las bobinas de solenoide dentro de los dispositivos de campo contra picos de corriente potencialmente perjudiciales. Los cables con un conector incluyen uno de tipo DIN a conductores libres. Los cables con conectores proporcionan conectividad DIN a M12.
        Homologaciones
    
    
    - 
Certificación CSA
- 
UL Recognized
        
        
            Documentation
            
    
        
        
    
    
        
    
    
    
        
        
            
    
    
    
    
        
            
                
                    
                        
            
        
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
    
    
    
| Miscellaneous | Publicación | 
|---|---|
| Brochure de conectividad y medios físicos de red | CONEC-BR001_-ES-P |