Loading

Terminales de tornillo CC micro
Allen-Bradley

Nuestros terminales de tornillo Bulletin 871A y 889 son conectores acoplables en campo para uso con cable sin terminación.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
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
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
descripción general
  • Terminal de tornillo CC micro
Terminal de tornillo CC micro
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros terminales de tornillo Bulletin 871A y 889 son conectores acoplables en el campo para uso con cable sin terminación. Disponibles en versiones macho y hembra, estos modelos de 4 y 5 pines contienen terminales de tornillo para un ensamblaje rápido y fácil de cables personalizados en la planta. Pueden ser rectos o en ángulo recto y están disponibles para uso con varios diámetros de cable.


  • Ofrece modelos de un solo cable o de dos cables
  • Proporciona terminales de tornillo para una instalación sencilla y segura
  • Permite la fácil modificación de las instalaciones de cable existentes
  • Incluye modelos de termistor incorporado diseñados para uso con módulos de entrada de termopar ArmorPOINT® que proporcionan capacidad de compensación de junta

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Miscellaneous Publicación
Folleto de conectividad y medios de red CONEC-BR001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexión
  5. Chevron LeftChevron Left Terminales de tornillo CC micro
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.