- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Enregistreur
- Rapports
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Texte modifié
Événement se produisant lorsque le texte est modifié par l’utilisateur
Propriétés
Nom | BrowseName | DataType | Description |
---|---|---|---|
Nouveau texte | NewText | Nouveau texte inséré dans le contrôle | |
EventId | (Hérité de BaseEventType) | ||
EventType | (Hérité de BaseEventType) | ||
SourceNode | (Hérité de BaseEventType) | ||
SourceName | (Hérité de BaseEventType) | ||
Time | (Hérité de BaseEventType) | ||
ReceiveTime | (Hérité de BaseEventType) | ||
LocalTime | (Hérité de BaseEventType) | ||
Message | (Hérité de BaseEventType) | ||
Severity | (Hérité de BaseEventType) | ||
ConditionClassId | (Hérité de BaseEventType) | ||
ConditionClassName | (Hérité de BaseEventType) | ||
ConditionSubClassId | (Hérité de BaseEventType) | ||
ConditionSubClassName | (Hérité de BaseEventType) |
Fournir une réponse