Volet Sortie
Le volet
Sortie
contient des colonnes d’informations sur les messages et les boutons permettant d’effectuer des tâches dans le volet Sortie
. Par défaut, le volet Sortie
affiche les erreurs de gravité minimale et maximale ainsi que des messages d’informations. Activez le Mode Avancé
pour afficher les informations dans le volet Sortie
.Sélectionnez la flèche dans l’en-tête de colonne pour afficher les messages dans l’ordre croissant ou décroissant. Les colonnes de message prennent en charge le filtrage.
Colonne | Description |
---|---|
Niveau de sécurité des messages | |
Code | Code d’ID de message. Ce code s’adresse uniquement aux messages prédéfinis. |
Horodatage | Heure d’enregistrement du message. |
Catégorie | Catégorie du message de la plate-forme FactoryTalk Optix ou module qui a généré le message. |
Objet | Tout élément référencé par le message. |
Message | Contenu du message. |
Élément | Description |
---|---|
Affiche ou masque les messages d’erreur de gravité maximale. | |
Affiche ou masque les messages d’erreur de gravité minimale. | |
Affiche ou masque les messages d’informations. | |
![]() | Affiche ou masque les messages détaillés de premier niveau pour le dépannage. |
![]() | Affiche ou masque le message détaillé de deuxième niveau pour le dépannage. |
Ouvrez le dossier des journaux de sortie. Pour plus d’informations, consultez Journal système. | |
![]() | Supprime tous les messages du volet Sortie , quel que soit l’affichage sélectionné. Les messages ne sont pas supprimés des fichiers journaux. |
Fournir une réponse