- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
NetLogic debuggen
Erkennung, Untersuchung und Behebung von Problemen mit NetLogics zur Lauf- und Entwurfszeit.
WICHTIG:
FactoryTalk Optix Studio
unterstützt nur .NET-Bibliotheken mit dem .NET-Standard-8-Zielframework. Installieren Sie zum Debuggen von FactoryTalk Optix-Anwendungen
mithilfe von Visual Studio®
oder Visual Studio Code®
das .NET SDK.Debugging-Ansätze
Sie können wahlweise:
- Die Entwurfszeit- und Laufzeit-NetLogics in einem lokalen Projekt mit einem externen Code-Editor debuggen. Weitere Informationen finden Sie unter NetLogic mit Visual Studio Code lokal debuggen und NetLogic mit Visual Studio lokal debuggen.
- Die auf Remote-Windows-Zielgeräten bereitgestellte Entwurfszeit-NetLogics debuggen. Weitere Informationen finden Sie unter NetLogic mit Visual Studio remote debuggen.
- Die Designzeit- und Laufzeit-NetLogics durch Anzeige von Protokollmeldungen direkt inFactoryTalk Optix Studiodebuggen. Weitere Informationen finden Sie unter NetLogic durch Protokollierung der Ausgabe debuggen.
Beheben von häufigen Debugging-Problemen
Bei Fehlern mit Debuggern in externen Code-Editoren:
- Vergewissern Sie sich, dass die .NET-Projektmappe kompiliert wird. Untersuchen Sie inFactoryTalk Optix Studioden BereichAusgabeauf Kompilierungsfehler der .NET-Projektmappe und korrigieren Sie bei Bedarf den NetLogic-Code. Weitere Informationen finden Sie unter Fensterbereich „Ausgabe“.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihr Projekt und die NetLogics sowohl inFactoryTalk Optix Studioals auch in Ihrem externen Code-Editor gespeichert haben.
- Vergewissern Sie sich, dass IhreFactoryTalk Optix-Anwendungden neuesten Code verwendet. Führen Sie IhreFactoryTalk Optix-Anwendungerneut aus. Weitere Informationen finden Sie unter FactoryTalk Optix-Anwendung bereitstellen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie den Debugger am richtigen Prozess angehängt haben.
Debuggen
Rückmeldung geben