Schnellstartprojekt
Entwicklung, Kompilierung und Ausführung eine Beispiel-HMI-
FactoryTalk Optix-Anwendung
für die Demonstrierung der Möglichkeiten von FactoryTalk Optix Studio
.
TIPP:
- Testen Sie Ihre Anwendung durch Auswahl von, damit Ihr Projekt unter Verwendung des Client-Emulators auf Ihrem Entwicklungscomputer ausgeführt wird.Ausführen
- Speichern Sie Ihre Änderungen regelmäßig durch Drücken von oder die Auswahl vonin der Symbolleiste.Speichern
- Sie können das fertige Projekt herunterladen, entpacken und öffnen, um seine Komponenten und Einstellungen zu untersuchen: QuickStart.zip
Voraussetzungen
- So arbeiten Sie das Projekt aus
- Konfigurieren und kennzeichnen Sie das Hauptfenster:Leeres Hauptfenster mit benutzerdefiniertem Titel und Logo

- Konfigurieren Sie Bereiche und die registerkartenbasierte Navigation:Navigationsbereich mit leeren Bereichen

- Konfigurieren Sie dynamische Grafikobjekte:Bereich „Page1“ mit dynamischen Grafikobjekten

- Konfigurieren Sie Variablen und füge Sie Temperatursteuerelemente hinzu:Bereich „Page1“ mit dynamischen Grafikobjekten und Temperatursteuerelementen

- Konfigurieren Sie Alarme:Bereich „Page2“ mit Raster für aktive Alarme
Bereich „Page3“ mit Alarmereignisverlauf
- Konfigurieren Sie Rezepte:Bereich „Page4“ mit Rezepte-Editor

Rückmeldung geben