Loading

產品方案

在自動化生命週期的每個階段提升生產力
產品方案 hero image
產品
  • 硬體
  • 軟體

硬體

探索我們堅守品質而設計的硬體產品組合,助您擴大營運、減少擔憂。

電路與負載保護

電路與負載保護產品可保護螺線管、繼電器線圈、先導裝置、可程式邏輯控制器輸出等,避免過載、短路及接地故障等情形。

檢視產品
狀態監控

狀態監控產品運用即時保護模組、感測器和其他工具,可偵測潛在設備故障,幫助工廠維持生產力。

檢視產品
連接設備

連接設備與網路媒體解決方案可在您的架構與元件間提供順暢的連線能力。

檢視產品
分散式控制系統 (DCS)

傳統分散式控制系統 (DCS) 用途單一,只具備製程控制功能。為了提升生產力、提高效率並降低成本,您必須整合所有自動化作業,實現企業聯網。只要採用現代化分散式控制系統 (DCS) PlantPAx® 提供的技術,即可實現此一整合目標。

檢視產品
變頻器與馬達

交流與直流變頻器解決方案適用低壓至中壓的應用,滿足從簡單到複雜的需求。本公司馬達的設計以提供最佳變速效能及使用壽命為目標。

檢視產品
能源監測

能源監測產品有助改善設備生產力、降低用電量與成本,同時提升公司獲利。

檢視產品
人機介面

我們的強固型電子介面解決方案具備各種尺寸、操作員輸入方法、記憶體選購配件和組態。產品組合中包含擁有高撞擊、震動和極端溫度等額定值的特殊選擇。

檢視產品
獨立台車技術

獨立台車技術可將傳統輸送帶的齒輪、鏈條和皮帶替換為智慧型磁力推動推車,改善輸送系統效能。此產品組合有助提升各種應用的產量、速度與機器彈性,不論是小型餐飲包裝或採擴及汽車業移動重型負載皆適用。

檢視產品
工業電腦與監視器

我們的工業電腦解決方案能夠符合環境的實體限制與規定,無顯示螢幕電腦提供各種形式、RAM、儲存空間、效能、運作溫度和光碟機選項。整合式顯示器電腦則擁有多種螢幕尺寸、儲存選項、效能套件和機型,且內建鍵盤。

檢視產品
輸入/輸出 (I/O) 模組

輸入/輸出模組可連接裝置與控制器,提供許多尺寸及點密度,符合各種應用需求。

檢視產品
工業控制產品

工業控制產品提供可靠的解決方案,協助您的機器或工廠實現最高效率及效能。

檢視產品
燈號控制

燈號控制產品可控制完整匯流排及分割匯流排燈號面板。

檢視產品
運動控制

各種伺服馬達、伺服驅動器、線性產品及運動控制軟體有助建置整合運動解決方案。

檢視產品
馬達控制

馬達控制產品可滿足許多馬達管理應用的需求,並遵守 NEMA 及 IEC 標準。

檢視產品
網路安全與基礎結構

Stratix 產品組合提供進階交換、路由、無線及工業資安產品,簡單或複雜的網路應用均適用。

檢視產品
電源供應器

不論是切換式電源供應器、工業用不斷電系統或變壓器,每項產品的設計都是為了實現穩健性與可靠營運。

檢視產品
可程式控制器

可擴充且擁有資訊功能的多用途可程式自動控制器 (PAC) 提供多種控制器類型,能夠滿足安全性與尺寸等特定需求。

檢視產品
按鈕開關與訊號裝置

我們的按鈕開關及訊號裝置專為嚴苛的效能規格而設計並製造,能夠實現可靠營運並提供清楚的播報功能,有助提升工廠控制與監控效率。

檢視產品
繼電器與計時器

繼電器與計時器的設計、製造與測試作業,均能滿足全球最嚴苛的標準與額定值。

檢視產品
安全產品

安全產品與解決方案有助提升機械功能的運作,同時協助提升人員安全、效率及生產力。

檢視產品
感測器與交換器

存在感測器和交換器可偵測目標是否不存在、存在或其距離,而狀態感測器則可測量機器與製程自動化運作下的壓力、溫度、流量和位準。

檢視產品
訊號介面

訊號介面產品可在感測器與其他現場裝置和控制電路間提供訊號轉換與電力隔離。

檢視產品
Allen-Bradley 標誌

實現潛能的產品

自動化是我們的基礎。我們是專門為全球提供更智慧互連解決方案的創新者。Allen-Bradley 長期致力打造整合式控制與資訊解決方案,因此我們將能迎接生產力持續提升的未來。

進一步了解

軟體

像您這樣無數的企業將 FactoryTalk 作為工業數位轉型的基礎來獲得成功。您做好迎接未來的準備了嗎?

系統設計軟體

設計、設定和模擬控制系統

開始使用

營運軟體

視覺化、記載和協調資料

改善效能

廠房維護軟體

保護、管理、追蹤和報告自動化資訊

縮短停機時間

分析與 IIoT

簡化數位轉型

發揮創意

FactoryTalk 標誌

工業數位轉型的基礎

FactoryTalk® 軟體專為支援先進工業應用的生態系統而打造,包括 IoT。一切都從製造發生的邊緣為起點,並從內部部署擴展到雲端。想像運用軟體增強您工業環境,這個軟體可提供先進的邊緣設計、最大化營運效率,並提供預期性和增強的維護優勢。

進一步了解
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose