我們提供各式各樣的電源供應器解決方案。不論是切換式電源供應器、工業用不斷電系統或變壓器,每項產品的設計都是為了實現穩健性與可靠營運。
- Overview
- Products
Overview
在 ROK Talk on Industrial Components 的第 7 集中,Bill 和 Paul 與工業控制主管 Derrick Hinds,討論選擇電源供應器時最重要的因素,以及在選擇電源供應器時常犯的錯誤。
Products
顯示
1
-
1
關於
0
結果
1606-XLE Essential
我們的 Bulletin 1606-XLE 基本型交換式電源供應器提供 12V、24V 和 48V DC 輸出,功率範圍為 80~960W,具備 120% 功率提升功能。
Bulletin 1607 ArmorPower On-Machine™ 電源供應器
我們的 Bulletin 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™ 電源供應器適用於因線路損耗導致電壓降的應用,以及對緊湊尺寸、高效率和高可靠性有嚴格要求的場合。